Kalkulatory i konwertery

Kalkulator profilu gwintu metrycznego

Podaj wymiary gwintu metrycznego: rozmiar, skok i tolerancje. Kalkulator profilu gwintu metrycznego zapewnia prawidłowe dopasowanie, zgodność ze standardami oraz spełnienie wymagań projektowych i produkcyjnych.


Wkręt z krzyżowym nacięciem jest wkręcany w metalową płytę.

Oblicz swój profil gwintu metrycznego

Obliczenia opierają się na następujących normach:

  1. ISO 965-1:1998 – Określa ogólne wymiary i tolerancje dla gwintów metrycznych, w tym profile gwintów i skok.
  2. ISO 68-1:1998 – Specyfikuje ogólne specyfikacje dla form gwintów, w tym projektowanie gwintów metrycznych.
  3. ASME B1.13M-2005 – Oferuje normy dotyczące wymiarów i tolerancji gwintów metrycznych, zapewniając zgodność z normami i praktykami amerykańskimi.

Podstawowa koncepcja i wymiary gwintu metrycznego ISO

Model Used

  1. D = podstawowa średnica zewnętrzna gwintu wewnętrznego
  2. D2 = podstawowa średnica podziałowa gwintu wewnętrznego
  3. D3 = podstawowa średnica wewnętrzna gwintu wewnętrznego
  4. d = podstawowa średnica zewnętrzna gwintu zewnętrznego
  5. d2 = podstawowa średnica podziałowa gwintu zewnętrznego
  6. d3 = średnica wewnętrzna gwintu zewnętrznego
  7. P = skok

Zweryfikuj swoje obliczenia i zoptymalizuj wydajność produktu.