Instalacja elementu złącznego MM-Welding LiteWWeight® zEPP
Historia sukcesu
Storopack i Bossard stworzyli niestandardowe poduszki zderzeniowe dla producenta luksusowych aut, uruchamiając pierwszą zautomatyzowaną linię montażu elementów LiteWWeight® zEPP do aplikacji w komponentach z pianki EPP, co jest kamieniem milowym w branży.
Wszystko zaczęło się od telefonu od kierownika ds. rozwoju niemieckiego producenta samochodów w zwykły poniedziałek. Zadaniem było wyprodukowanie i dostarczenie na zamówienie poduszek zderzeniowych wykonanych z pianki EPP do najnowszego modelu klasy premium. Są one montowane w bocznych drzwiach samochodu, aby zapewnić maksymalną ochronę kierowcy i pasażera z przodu w przypadku uderzenia bocznego. Ale jak rozwiązać montaż takiego materiału?

Instalacja elementu złącznego MM-Welding LiteWWeight® zEPP

"Pianka EPP, mimo lub właśnie ze względu na swoją porowatość, ma niezrównane właściwości pod względem lekkości, elastyczności i wytrzymałości. Wyzwaniem jest jednak montaż części wykonanych z takiego materiału. Alternatywy, jak klejenie czy elementy formowane wtryskowo, szybko osiągają swoje granice pod względem nośności, niezawodności procesu czy wytrzymałości, zwłaszcza w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, do których należy na przykład odpowiednia struktura zderzeniowa” - mówi Ulli Raab, Kierownik Projektu w Storopack.
„Musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie i szukaliśmy doświadczonego partnera, który mógłby nas kompleksowo wspierać w projektowaniu, produkcji i montażu.” Wtedy pojawił się Bossard. „Dzięki naszej fachowej wiedzy z zakresu elementów złącznych, wspartej kompetencjami inżynierskimi, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom realne wsparcie w identyfikacji wyzwań montażowych i dopasowaniu najlepszych rozwiązań” - wyjaśnia Christian Busch, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w Bossard.
„Nasze podejście obejmuje różne czynniki, takie jak rodzaj i architektura materiału, projektowanie złączy, procesy produkcyjne, montaż i testowanie gotowych aplikacji. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i funkcjonalności produktu.”
Aby sprostać wymaganiom klienta, Bossard i Storopack zdecydowali się użyć platformy technologicznej Bossard MM-Welding®. Ta innowacyjna technologia polega na częściowym upłynnianiu materiałów termoplastycznych za pomocą fal ultradźwiękowych w celu stworzenia precyzyjnego, bezpiecznego i trwałego złącza. Dla szczególnie wymagającego montażu w piance EPP opracowano technologię LiteWWeight® zEPP. Jest ona odpowiednia dla różnych gęstości EPP, zapewniając mocne i precyzyjne wiązanie w zaledwie kilka sekund.
„Nasz zespół inżynierów zmodyfikował standardowy element LiteWWeight® zEPP, dostosowując go do wymagań Storopack i producenta końcowego pod kątem integracji geometrii złącza z projektem poduszki zderzeniowej.” Elastyczność procesu jako takiego oraz wysokie kompetencje w zakresie projektowania i prototypowania naszych inżynierów sprawiły, że nowo stworzony LiteWWeight® zEPP WSH okazał się idealnym rozwiązaniem dla tej aplikacji.
Chociaż dostarczanie dużych ilości produktów dużym producentom samochodów może być wyzwaniem, Storopack i Bossard podjęli je z takim samym entuzjazmem jak sam projekt. Wspólnie opracowali i ustanowili nową koncepcję systemu automatycznego, obejmującą wiele dodatkowych wymagań dla części seryjnych samochodów. Jest to pierwszy tego rodzaju system na świecie, a partnerstwo między Storopack a Bossard przebiegało „ręka w rękę” przez cały proces, od prototypu do finalnej instalacji, co zaowocowało światowym debiutem.

Zautomatyzowana linia produkcyjna charakteryzuje się niezwykle krótkimi czasami cyklu, umożliwiając precyzyjny automatyczny montaż dwóch elementów złącznych na część, z możliwością trzech równoległych aplikacji.
Rozwiązanie MultiMaterial-Welding® pomyślnie przeszło wszystkie testy OEM, a każda część jest indywidualnie wykrywana przez kamery i czujniki. „Tylko wtedy, gdy cały proces montażu jest bez zarzutu, otrzymuje wymaganą etykietę RFID”, mówi Christian Busch. Kontrola jakości jest monitorowana w czasie rzeczywistym przy użyciu big data, sztucznej inteligencji i innego oprogramowania, aby zapewnić pełne monitorowanie procesu. „To jest 'Poka-Yoke' w najczystszej formie i jest to unikalna cecha w takich aplikacjach i procesach na całym świecie.”
Podsumowując, współpraca między Storopack a Bossard zaowocowała przełomowym rozwiązaniem dla przemysłu motoryzacyjnego, łączącym najnowocześniejszą technologię z innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów. Sukces projektu podkreśla znaczenie współpracy i podejścia multidyscyplinarnego na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku.
Nasza współpraca z Bossard zaowocowa ła pierwszą na świecie zautomatyzowaną linią do montażu złączy LiteWeight® zEPP w poduszkach zderzeniowych EPP, co jest przełomem w montażu piankowych elementów w branży motoryzacyjnej.