Historie sukcesu

Szybko, łatwo, bezpiecznie: Podnoszenie ciężkich hydrantów wodnych za pomocą trzpieni gwintowanych

Nasz klient Hinni szukał szybszego, bardziej efektywnego sposobu obsługi ciężkich korpusów hydrantów. Rozwiązanie okazało się zaskakująco proste.

Produkt: wysokiej jakości hydranty wodne

Klient: Lider Rynku w Technologii Hydrantowej

Szwajcarska firma Hinni AG oferuje usługi w zakresie konserwacji i przeglądu hydrantów. Oprócz podstaw i głowic hydrantów, firma produkuje różne części zamienne i akcesoria do modeli hydrantów powszechnie używanych w Szwajcarii.

Ciągła orientacja na usługi i siła innowacji uczyniły Hinni liderem rynku i technologii w tych obszarach.

Produkt: Wysokiej jakości hydranty wodne

Około metra wysokości i znane z często jaskrawo-czerwonego wyglądu, hydranty są niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Oprócz dostarczania wody straży pożarnej w przypadku awarii, hydranty pełnią również szereg innych funkcji, takich jak dostarczanie wody do czyszczenia ulic i placów budowy lub odgrywanie roli w konserwacji rur.

Wymagające wymagania dotyczące produktu

Hydranty muszą wytrzymywać różne wpływy środowiskowe w tych różnych zastosowaniach i zazwyczaj są używane przez okres do 50 lat. Dlatego podczas produkcji stosuje się solidne materiały wysokiej jakości. Ale jest z tym związana wada: w zależności od konstrukcji, hydranty ważą od 30 do 60 kilogramów.

Dwa rzędy czerwonych hydrantów przeciwpożarowych na jasnym tle

Wyzwanie: Bezpieczne i Efektywne Obsługiwanie Ciężkich Hydrantów

Ze względu na dużą wagę produktu, podczas montażu i instalacji hydrantów stosowane są specjalne środki ostrożności. Monterzy używają dźwigów lub podobnych urządzeń podnoszących, aby zapobiec problemom zdrowotnym, takim jak przewlekły ból pleców.

Proces ten jednak wiąże się z własnymi wyzwaniami: przemieszczanie półfabrykatów hydrantów z punktu A do punktu B w ramach produkcji może być uciążliwe i zajmować dużo czasu. Hinni szukał prostego rozwiązania tego problemu.

gwintowany trzpień podnoszący

Nasze proste rozwiązanie: Gwintowane trzpienie podnoszące dla łatwości użytkowania

Kiedy Bossard został poproszony o rozwiązanie tej trudnej sytuacji, zaproponowaliśmy zaskakująco proste i praktyczne rozwiązanie: samozabezpieczające się, stalowe trzpienie podnoszące z gwintem M16.

  • Posiadają one ruchomy ucho, co umożliwia łatwe przymocowanie ich do haka dźwigu.
  • Gwintowany trzpień podnoszący można włożyć do gwintu surowego odlewu żeliwnego za pomocą prostego naciśnięcia przycisku. W przeciwieństwie do śrub oczkowych, nie jest wymagane czasochłonne wkręcanie i wykręcanie.

Dzięki gwintowanym trzpieniom podnoszącym, surowe odlewy hydrantów można łatwo podnieść za pomocą dźwigu i ustawić według potrzeb. Usunięcie gwintowanego trzpienia podnoszącego również wymaga tylko naciśnięcia przycisku. To rozwiązanie całkowicie przekonało klienta. Monterzy Hinni byli zachwyceni prostotą użytkowania i oszczędnością czasu, jaką mogło to zapewnić:

Użycie gwintowanych sworzni podnoszących bardzo nam pomogło – jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwiązania Bossard.

Hinni

Dowiedz się więcej o gwintowanych trzpieniach podnoszących