Historie sukcesu

Opaski kablowe odporne na warunki pogodowe do automatycznych żaluzji solarnych

Dowiedz się, jak nasz klient Griesser poprawił jakość swoich produktów i jednocześnie zaoszczędził koszty.

Zbliżenie okna z białymi żaluzjami częściowo opuszczonymi, przez które przenika delikatne światło.

Odporne na warunki atmosferyczne rozwiązania montażowe do żaluzji solarnych

Griesser AG to firma z siedzibą w Aadorf, Szwajcaria, zatrudniająca 1250 osób. Zautomatyzowane i kontrolowane systemy zacieniania słonecznego Griesser nie tylko pomagają zapobiegać przegrzewaniu i olśnieniu, ale także pozwalają klientom oszczędzać energię. Odpowiedni automatyczny produkt do zacieniania słonecznego gwarantuje maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Do instalacji elektrycznych systemów zacieniania potrzebne są plastikowe elementy złączne, takie jak opaski kablowe. Wyzwanie polega na zapewnieniu, że nie staną się kruche pod wpływem ekstremalnego nasłonecznienia przez dłuższy czas.


Kobieta reguluje żaluzję, koncentrując się na mechanizmie, aby działała płynnie i skutecznie.

Nasza rekomendacja: Odporne na warunki atmosferyczne opaski kablowe i bardziej efektywna instalacja

Do tego zastosowania zaleciliśmy odporne na warunki atmosferyczne opaski kablowe, które są bardziej odporne na wpływy środowiskowe i mogą być używane do 85°C. Ponieważ Griesser koncentruje się na produktach wysokiej jakości, wybranym materiałem był poliamid 6.6.

Oprócz tego zaproponowaliśmy bardziej efektywny proces wstępnej instalacji i regulacji opasek kablowych. W ten sposób można było wykorzystać dodatkowe potencjały oszczędności kosztów.

Czarna opaska kablowa Panduit na białym tle

Wynik: Poprawiona jakość produktu i oszczędności kosztów

Dzięki nowemu systemowi opasek kablowych prace gwarancyjne można teraz niemal całkowicie wyeliminować, a jakość produktu elektrycznych żaluzji słonecznych została poprawiona. Co więcej, żaluzje mogą być dostarczane szybciej i łatwiej, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów dla Griesser.