Elementy złączne

Śruby samogwintujące do plastiku: jak wybrać odpowiednią?

Dowiedz się, co należy wziąć pod uwagę przy używaniu śrub samogwintujących w materiałach plastikowych.

Bezpośrednia śruba montażowa do tworzyw sztucznych na białym tle.

Czym są wkręty samogwintujące?

Wkręty samogwintujące mogą tworzyć własne gwinty podczas wkręcania w materiał bazowy. W przypadku plastiku wymaga to specjalnie zaprojektowanego profilu gwintu. Wkręty samogwintujące używane z metalem, na przykład, mogą powodować naprężenia resztkowe w plastiku, które mogą osłabić integralność strukturalną montażu. Można tego uniknąć, stosując wkręty samogwintujące specjalnie przeznaczone do zastosowań z tworzywami sztucznymi. Dają one również większą elastyczność i umożliwiają szybki montaż komponentów z mniejszą liczbą elementów złącznych.

Graficzna niebiesko-czarna ikona przedstawiająca dwie śruby

Kup śruby samogwintujące do plastiku online

Przeglądaj nasz asortyment śrub do bezpośredniego montażu do plastiku i zamów swoje elementy złączne online już teraz.

Przejdź do eShop

Jak wybrać odpowiednie wkręty samogwintujące do plastiku

Podczas wyboru wkrętów samogwintujących pierwszym krokiem jest decyzja, jaki typ najlepiej pasuje do konkretnego zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, wkręty samogwintujące do plastiku dzielą się na dwie kategorie: formujące gwint i tnące gwint.

Aby wybrać odpowiednią kategorię wkrętów, ważne jest zrozumienie rodzaju plastiku, w który będą wkręcane: termoplastyczny czy termoutwardzalny.

Wkręty formujące gwint do plastiku

Wkręty formujące gwint zazwyczaj najlepiej sprawdzają się w materiałach termoplastycznych. Nie generują odpadów, ponieważ plastik, który jest przemieszczany w celu utworzenia gwintu, wraca do korzenia gwintu, co skutkuje bardzo pewnym dopasowaniem.

Na przykład, ecosyn® plast to doskonała opcja dla wkrętów formujących gwint do plastiku. Te wkręty są zaprojektowane tak, aby łatwo penetrować materiał bez powodowania naprężeń. Inne zalety wkrętów ecosyn® plast to:

  • Niskie momenty obrotowe i wysokie momenty zrywające
  • Wysokie momenty łamiące i wytrzymałość na rozciąganie
  • Doskonałe zabezpieczenie przed wibracjami
  • Niskie ryzyko pęknięcia materiału bazowego
  • Brak osiadania montażu z powodu nadmiernego odprężenia materiału plastikowego

Wkręty tnące gwint do plastiku

Wkręty tnące gwint są przeznaczone do materiałów termoutwardzalnych. Te wkręty usuwają materiał, ponieważ mają krawędzie tnące. Wkręty tnące gwint mają mniejszy kąt nachylenia, aby zmniejszyć moment instalacyjny przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni, co skutkuje większą siłą wyciągania.

Dowiedz się więcej o elementach złącznych

Masz pytania o śruby samogwintujące lub potrzebujesz pomocy w doborze? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci oferują doradztwo techniczne i testy w naszym Centrum Jakości Bossard.

Kobieta w biznesowym stroju trzymająca śrubkę w uniesionej dłoni

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.