Branże

Precyzyjne elementy złączne dla przemysłu półprzewodników

Produkcja półprzewodników wymaga precyzji, niezawodności i warunków wolnych od zanieczyszczeń we wszystkich operacjach. Nasza kompleksowa oferta rozwiązań montażowych jest dostosowana do unikalnych potrzeb branży.

Pomieszczenie próżniowe do produkcji półprzewodników
  • Komponenty do produkcji płytek półprzewodnikowych - zaprojektowane z wysoką precyzją i niezawodnością do środowisk typu cleanroom.
  • Optymalizacja procesów produkcji chipów - sprawdzone rozwiązania logistyczne dla płynnych przepływów produkcyjnych.
  • Narzędzia pomiarowe - wysokowydajne komponenty zapewniające dokładne i niezawodne pomiary.

Dowiedz się, jak zoptymalizować swoje operacje i zminimalizować ryzyko błędów produkcyjnych dzięki naszym precyzyjnym elementom złącznym do czystej produkcji, możliwościom dodatkowej obróbki na zamówienie oraz wsparciu technicznemu naszych ekspertów. 

Graficzna ikona koperty ze znakiem @

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Overlay
Skomplikowany komponent stalowy na tle wydruku projektu inżynieryjnego

Nasze rozwiązania produktowe

Proces front-end

Krzemowe matryce są wyciągane przez maszynę do płytek półprzewodnikowych.

Zaprojektowane do zastosowań w czystej produkcji, nasze rozwiązania obejmują śruby wentylacyjne, śruby ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, dławnice kablowe i elementy złączne z tytanu, zapewniając operacje bez zanieczyszczeń i bezproblemowe działanie. 

Overlay
Krzemowe matryce są wyciągane przez maszynę do płytek półprzewodnikowych.
Maszyna do płytek półprzewodnikowych wyciąga układy krzemowe.

Proces back-end

Linia systemu transferu wafli do procesu końcowego półprzewodników

Poznaj nasze stworzone, aby wytrzymać rygorystyczne wymagania montażowe, śruby naprawcze, terminale zaciskowe i elementy poziomujące, zapewniające trwałość i precyzję dla płynnych procesów.

Overlay
Linia systemu transferu wafli do procesu końcowego półprzewodników
Linia systemu transferu wafli zaprojektowana do procesów back-endowych półprzewodników.

Wyposażenie pomocnicze

Podpora systemu pompy próżniowej na białym tle

Dla solidnej infrastruktury oferujemy zgodne z normami branżowymi rozwiązania naszych renomowanych marek w zakresie rur, zamków drzwiowych, zawiasów, gałek i dystansów.

Overlay
Podpora systemu pompy próżniowej na białym tle

Precyzyjne rozwiązania dla doskonałej jakości półprzewodników

Wysokowytrzymałe elementy złączne Jextar® Titan
Elementy złączne o wysokiej wytrzymałości Jextar® Titan są zaprojektowane do zastosowań w ekstremalnych temperaturach i agresywnych środowiskach.
Niezawodne i wszechstronne komponenty do szerokiego zakresu zastosowań w półprzewodnikach
Wysokiej jakości, niezawodne i wszechstronne komponenty zaprojektowane, aby sprostać różnorodnym potrzebom aplikacji półprzewodnikowych, zapewniając optymalną wydajność i efektywność.
Specjalistyczne elementy złączne, zapewniające bezpieczne i wydajne połączenia elektryczne
Precyzyjnie zaprojektowane specjalistyczne elementy złączne, zapewniające bezpieczne, wydajne i trwałe połączenia elektryczne w różnych aplikacjach.
Zatrzaski, zawiasy i zamki oraz inne formy dostępu do sprzętu i narzędzi
Zatrzaski, zawiasy i zamki, zapewniające łatwy dostęp do sprzętu i narzędzi, zwiększające bezpieczeństwo, wygodę i efektywność operacyjną.
Overlay

1

/4
Wysokowytrzymałe elementy złączne Jextar® Titan
Elementy złączne o wysokiej wytrzymałości Jextar® Titan są zaprojektowane do zastosowań w ekstremalnych temperaturach i agresywnych środowiskach.
  • Wysokowytrzymałe elementy złączne Jextar® Titan
  • Niezawodne i wszechstronne komponenty do szerokiego zakresu zastosowań w półprzewodnikach
  • Specjalistyczne elementy złączne, zapewniające bezpieczne i wydajne połączenia elektryczne
  • Zatrzaski, zawiasy i zamki oraz inne formy dostępu do sprzętu i narzędzi

Zbuduj z nami swoje przewagi konkurencyjne w branży półprzewodników

Nasze dodatkowe usługi dla branży półprzewodników

Ikona ustawień

Precyzyjne usługi czyszczenia pomieszczeń typu cleanroom
Kompleksowe protokoły czyszczenia zgodne z normami ISO, zapewniające środowiska wolne od cząstek i zanieczyszczeń.

Zaawansowane usługi obróbki maszynowej
Indywidualna produkcja śrub wentylowanych i elementów złącznych dostosowanych do rygorystycznych specyfikacji materiałowych klasy półprzewodnikowej, w tym metali o ultra wysokiej czystości i stopów odpornych na korozję, kompatybilnych z pomieszczeniami czystymi.

Overlay
Ikona ustawień
Ikona ustawień

Konsolidacja dostawców

Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca auto dostawcze

Zintegrowana optymalizacja zakupów
Konsolidacja sieci dostawców w celu scentralizowanego zarządzania nimi, zapewniająca redukcję złożoności zakupów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami przemysłu półprzewodników.

Minimalizacja ryzyka w łańcuchach dostaw
Zwiększanie odporności łańcucha dostaw poprzez zróżnicowane strategie zaopatrzenia, analitykę predykcyjną i zarządzanie ryzykiem dostosowane do wymagań produkcji półprzewodników.

Optymalizacja czasów realizacji zakupów
Zaawansowane prognozowanie i metryki wydajności dostawców w celu poprawy efektywności czasów realizacji i dostosowania się do dynamicznych warunków rynkowych.

Overlay
Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca auto dostawcze
Ikona dostawców

Nasze Smart Factory Solutions

Ikona Smart Factory Logistics

Kontrola zanieczyszczeń w dynamicznych systemach inwentaryzacji
Wykorzystaj automatyzację i przepływy pracy oparte na danych, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń związane z częstymi ruchami zapasów w czystych pomieszczeniach półprzewodnikowych.

Przejrzystość inwentaryzacji w czasie rzeczywistym
Systemy śledzenia zapasów z obsługą IoT zapewniają szczegółową widoczność i aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące statusu materiałów.

Zwiększona kontrola zapasów
Zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS) monitorują harmonogramy przybycia zapasów, zapewniając dostawę Just-In-Time i redukując przestoje w operacjach produkcji wysokiej precyzji.

Overlay
Ikona Smart Factory Logistics

Zobacz, jak możemy cię wesprzeć w produkcji półprzewodników

Ikona przedstawiająca kilka elementów złącznych

Wszystko w jednym miejscu

Ikona przedstawiająca śrubę oglądaną pod lupą

Własne laboratoria testowe

Ikona przedstawiająca suwmiarkę mierzącą nakrętkę

Wsparcie techniczne na miarę potrzeb

Ikona przedstawiająca regał Bossard SmartBin

Smart Factory Logistics

Ikona dłoni, a nad nią symboliczny wykres i koło zębate

Assembly Technology Expert

Ikona przedstawiająca ciężarówkę w ruchu

Szybka dostawa w dowolne miejsce

Ręka trzymająca śruby

eShop

Zamów elementy złączne online

Przeglądaj szeroki asortyment elementów złącznych Bossard, w tym szczegółowe dane techniczne produktów. Załóż konto, aby kupować bezpośrednio w naszym eShopie.

Kup teraz