SmartBin Cloud brengt je naar een hoger niveau. Het alles in één systeem combineert ons beproefde SmartBin-systeem met ons nieuwste SmartLabel-systeem en is een pionier op het gebied van verdere technologische verbeteringen.
SmartBin Cloud
De gewichtssensor wordt getriggerd door beweging en werkt daarom direct bij elk gebruik (picken en aanvullen) alle voorraad- en orderinformatie bij. Zo heb je op elk moment en in real time een transparant en gecontroleerd voorraadniveau. Het systeem initieert geheel autonoom een nieuwe order als het bestelniveau wordt bereikt.
Aangezien de orderstatus en alle productinformatie in één oogopslag zichtbaar zijn op het display van elke box zijn volledige controle en betrouwbaarheid gegarandeerd. SmartBin Cloud maakt gebruik van de bestaande infrastructuur door middel van de nieuwste IIoT-communicatie. De real-time data is gemakkelijk, altijd en overal in de fabriek, toegankelijk via een betrouwbare en veilige industriële cloudverbinding.
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/fully-automated.png?h=50&w=50&la=nl-nl&hash=7FEE082058A6D150E4D60DD5D6DE4906)
Volledig geautomatiseerd
Geautomatiseerd orderproces (herkenning van de vraag, orderbeheer, levering, aanvulling/herbevoorrading)
![Weight sensor triggered by motion](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/weight-sensor-triggered-by-motion.png?h=51&w=60&la=nl-nl&hash=22BE89B60AD753230B4467E19FFA9651)
Gewichtssensor getriggerd door beweging
Alle voorraad- en orderinformatie wordt onmiddellijk geüpdatet bij elk gebruik (picken en aanvullen)
![Visual Proof](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/visual-proof.png?h=33&w=60&la=nl-nl&hash=C6464D84887556AFECE69091F7615608)
Visueel bewijs
De orderstatus en alle productinformatie zijn in één oogopslag zichtbaar op het display.
![Industrial cloud connection](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/industrial-cloud-connection.png?h=36&w=50&la=nl-nl&hash=F85C299566A978BB69C581C7907837A2)
Industrial cloud connection (IIoT)
Er is geen additionele infrastructuur nodig voor communicatie via de cloud in de fabriek
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/arims-icon.png?h=43&w=50&la=nl-nl&hash=9861A30CCDC019C29CC02B8FD9896531)
ARIMS
Toegang tot het Operation Dashboard overal en altijd in de fabriek
![LED](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/led.png?h=54&w=50&la=nl-nl&hash=5A252178D85CB0031620735620FA7E7A)
LED
Maakt verdere technologische verbeteringen mogelijk zoals Pick-to-light
Hoe het werkt
![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/logistics/smartbin-cloud-box.png?h=400&w=790&la=nl-nl&hash=BBF2D6CEB288D5EF7E21D635F00B1FC6)
- SmartBin Cloud kan worden geïntegreerd in de bestaande configuratie van de gebruiker zonder dat additionele infrastructuur nodig is. Trillingssensoren worden getriggerd door beweging en meten het voorraadniveau in real time. De data wordt via IIoT-communicatie (Cloud) naar Bossard gestuurd.
- Orders ter herbevoorrading worden automatisch getriggerd wanneer het bestelniveau wordt bereikt. De status van de bestelling en de leverdatum verschijnen dan direct op het label.
- Bossard consolideert de bestelde artikelen in één zending die naar de klant wordt gestuurd.
- Het materiaal wordt, afhankelijk van vooraf vastgestelde overeenkomst, afgeleverd op het dok of rechtstreeks op de plek waar het wordt gebruikt.
- SmartBin Cloud herkent automatisch herbevoorradingen van de box en zorgt ervoor dat het materiaal op de juiste plaats wordt bijgevuld.
SmartLabel Cloud
SmartLabel Cloud is een intelligente modulaire labeloplossing die overal kan worden toegepast. Alle relevante productinformatie, evenals de real-time orderstatus en leverdatum, zijn via de nieuwste IIoT-communicatie in één oogopslag zichtbaar op het display.
Meer informatie over SmartLabel Cloud