Puede encontrar más información técnica sobre ingeniería eléctrica aquí.
Puede encontrar información técnica adicional sobre los elementos operativos y de control aquí.
Puede encontrar información técnica adicional sobre la tecnología de sellado y control de flujo aquí.
The documents contain detailed information on fasteners and fixings.
General Tablas, normas | G.002 | |
Materiales tornillos y tuercas | ||
Definiciones de conceptos de la tecnología de atornillado | F.002 | |
Tornillos, clases de resistencia 4.6 a 12.9/12.9 | F.004 | |
Tuercas, clases de resistencia 04 a 12 | F.009 | |
Tornillos opresores, clases de resistencia 14 H a 45 H | F.012 | |
Tornillos, tornillos prisioneros, tuercas | F.013 | |
Tornillos y tuercas de aceros resistentes al calor, refractarios y para usos criogénicos | F.017 | |
Elementos de fijación inoxidables y resistentes a los ácidos | F.021 | |
Elementos de fijación de diversos materiales | F.031 | |
Protección anticorrosiva | F.037 | |
Diseño, construcción, montaje | ||
Selección de tornillo | F.042 | |
Durabilidad | F.043 | |
Profundidad de roscado | F.044 | |
Presión superficial | F.045 | |
Fricción y coeficientes de fricción | F.049 | |
Procedimiento de apriete, factor de apriete αA | F.050 | |
Cargas previas y pares de apriete | F.052 | |
Uniones atornilladas de manera segura | F.067 | |
Cargas por cizalladura para pasadores | F.070 | |
Recomendaciones de construcción | F.071 | |
Herramientas de montaje | F.086 | |
Rosca métrica ISO | F.088 | |
Tolerancias, tablas, normas | F.091 |