TAPPEX® 나사 인서트 제품 개요
나사 체결용 TRISERT® 나사 인서트

TRISERT® 나사 인서트는 칩이 발생하지 않는(Chip-free) 방식으로 깨끗하게 암나사를 형성할 수 있으며, 헤드가 없는 타입은 양방향 사용이 가능하다는 장점을 제공합니다.
- 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, 및 M10
- 모델 : 헤드형 / 무헤드형
- 설치 방식 : 나사 삽입형 (Screw-in)
- 재질 : 황동
경합금 및 플라스틱 체결용 TRISERT-3® 고강도 나사 인서트

TRISERT-3®는 스틸 또는 스테인리스 스틸 소재로 제작된 고강도 인서트로, 경량 금속(예: 알루미늄 합금) 및 엔지니어링 플라스틱 체결을 위한 제품입니다. 의료기기, 해양산업, 식품가공 설비 등 위생성과 내식성이 요구되는 고신뢰성 분야에 적합한 체결 솔루션입니다.
- 나사 규격 : M3, M4, M5, M6, M8, M10
- 모델 : 소형 헤드
- 설치 방식 : 나사 삽입형 (Screw-in)
- 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 303 (1.4305), 스테인리스 스틸 316 (1.4401)
폼 및 목재 체결용 FOAMSERT® 나사 인서트

FOAMSERT®는 TRISERT® 시리즈의 하위 제품군으로, 발포 폴리머(Foam) 및 목재에 사전 천공된 파일럿 홀에 적용되는 셀프커팅(Self-cutting) 방식의 인서트입니다. 고유의 절삭 형상은 부재 손상을 최소화하면서 안정적인 체결력을 제공합니다.
- 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, 및 M8
- 모델 : 헤드형 / 무헤드형
- 설치 방식 : 나사 삽입형 (Screw-in)
- 재질 : 황동
열가소성 플라스틱 체결용 MULTISERT® 압입형 나사 인서트

MULTISERT®는 내부 나사산과 특허 출원된 요철 구조의 체결 외형을 갖춘 푸쉬인(Push-in) 방식의 인서트입니다. 특히 열가소성 플라스틱에 압입 방식으로 삽입되며, 설치 방식은 프레스 핏 후 초음파 삽입 또는 열 삽입 방식(국부 가열을 통한 용융 삽입)을 사용합니다. 고정밀 자동화 조립 공정에 적합합니다.
- 나사 규격 : M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, 및 M12
- 모델 : 헤드형 / 무헤드형
- 설치 방식 : 입, 초음파 삽입, 열 삽입(국부 용융 방식)
- 재질 : 황동
얇은 벽체용 MICROBARB® 압입 인서트

MICROBARB®는 MULTISERT® 계열의 소형 인서트로, 미세 널링(Micro-knurling) 가공이 적용되어 열가소성 수지에 최적화된 고정력을 발휘합니다. 소형 전자기기 및 정밀 플라스틱 부품에 적합하며, 삽입 후 탈출 방지 기능이 우수합니다.
- 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10
- 모델 : 헤드형
- 설치 방식 : 압입
- 재질 : 황동
인서트 몰딩용 HIMOULD® 나사 인서트

HIMOULD®는 황동 재질로 제작된 인서트 몰딩 전용 제품으로, 열가소성 수지 및 열경화성 수지 성형공정에 최적화되어 있습니다. 얇은 벽체 구조로 성형 부품의 가장자리에 근접 배치가 가능하며, 관통형 및 스터드형 내부 나사산 타입으로 제공됩니다. 전기전자, 자동차, 산업기기 성형 부품에 널리 활용됩니다.
- 나사 규격 : M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 모델 : 관통형 / 스터드형
- 설치 방식 : 금형 삽입형
- 재질: 황동
TAPPEX®는 나사 인서트 전용 공구

- 수동 설치 툴
- 자동화 장비
- 초음파 및 열 삽입 장비