FASTEKS® FBR 블라인드 리벳 제품
표준형 블라인드 리벳 (오픈엔드 블라인드 리벳)

가장 범용적으로 사용되는 블라인드 리벳으로, 비가공 정공, 비원형 홀, 공차가 큰 홀에도 적용 가능하며, 경제성과 생산성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.
- 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳, 플러시형 리벳, 카운터싱크 헤드 리벳, 대형 헤드 리벳
- 리벳 본체 재질 : 알루미늄, 스테인리스 스틸 A2/A4, 구리
- 맨드릴 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 A2/A4
멀티그립 블라인드 리벳

다층 소재 또는 두께 편차가 있는 부품에 적합한 제품으로, 하나의 리벳으로 여러 클램핑 범위를 커버할 수 있어 재고 관리 최적화 및 조립 효율성을 극대화합니다.
- 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳, 플러시형 리벳, 카운터싱크 헤드 리벳, 대형 헤드 리벳
- 리벳 본체 재질 : 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸 A2
- 맨드릴 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 A2
클로즈드 엔드 블라인드 리벳 (밀폐형 블라인드 리벳)

기밀성, 방수성, 방진성이 요구되는 환경에 적합하며, 리벳 브레이크스템이 완전히 리벳 내부에 고정되어 있어 내구성과 안정성이 뛰어납니다.
- 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳, 플러시형 리벳, 카운터싱크 헤드 리벳, 대형 헤드 리벳
- 리벳 본체 재질 : 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸 A2, 구리
- 맨드릴 재질 : 강철, 스테인리스 스틸 C1/A2, 알루미늄
필 타입 블라인드 리벳

4방향으로 분할되는 리벳 테일 구조가 체결 시 확장되며, 연질 또는 다공성 재질에 깊이 파고들어 넓은 지지면과 높은 클램핑력을 제공합니다.
- 적용 대상 : 목재, 섬유강화 플라스틱(FRP), 석고보드 등
- 헤드 형상 : 돔 헤드 리벳
- 리벳 본체 재질 : 알루미늄
- 맨드릴 재질 : 강철
그루브형 블라인드 리벳

리벳 본체 외주에 형성된 그루브가 체결 시 상대 재질에 깊이 파고들어 우수한 고정력과 진동 저항성을 발휘합니다.
- 적용 대상 : 연질 금속, 비금속 재질, 블라인드 홀
- 헤드 형상 : 돔 헤드형 리벳
- 리벳 본체 재질 : 알루미늄
- 맨드릴 재질 : 강철
F-Bulb/F-Nox 블라인드 리벳

대형 클로징 헤드와 기계적 브레이크스템 잠금 구조를 갖춘 고강도 리벳으로, 진동 저항성 및 내식성이 뛰어나며, 해양 산업 및 옥외 구조물에 적합합니다.
- F-Nox : 스테인리스 스틸 재질로 내염수성 및 방수 성능 강화
- 헤드 형상 : 돔 헤드형
- 재질 (본체 및 맨드릴) : 강철, 스테인리스 스틸 A2
F-Lock 블라인드 리벳

리벳 브레이크스템이 리벳 헤드와 평면 정렬되며 내부에 기계적으로 고정되는 구조로, 고진동 환경에서의 체결 안정성과 우수한 전단·인장 강도를 제공합니다.
- 헤드 형상 : 돔 헤드형, 플러시형, 카운터싱크 헤드
- 재질 (본체/맨드릴) : 알루미늄/알루미늄, 강철/강철
F-Bolt 블라인드 리벳

F-Lock과 동일한 기계적 잠금 원리를 적용하되, 헤드 측에서 잠금 상태를 육안으로 확인 가능한 구조입니다. 고하중·고진동 환경에서의 체결 신뢰성을 극대화합니다.
- 헤드 형상 : 돔 헤드형, 플러시형, 카운터싱크 헤드형
- 재질 (본체/맨드릴) : 강철/강철, 스테인리스 스틸 A2/A2
F-Hem 블라인드 리벳

밀폐형 헤드 구조와 넓은 지지면을 갖춘 리벳으로, 박판 금속류에 적합하며, 홀 공차 보정 능력이 우수합니다. 플러시 타입 맨드릴은 체결 후에도 매끄러운 외관을 유지하며, 고강도 전단 및 인장 성능을 제공합니다.
- 헤드 형상 : 돔 헤드형
- 재질 (본체/맨드릴) : 강철/강철, 스테인리스 스틸 A2/A2