생산 과정의 최대 생산성 및 가치 사슬 전반의 지속 가능성을 위한 혁신적인 체결 기술을 소개해드립니다.
Bossard는 지속 가능한 혁신적인 체결 기술을 개발하고 있습니다. 제품의 기능성과 안전성, 생산성 극대화 그리고 지속 가능한 가치 사슬 구축을 최우선으로 고려하여 기술 개발에 몰두하고 있습니다.
Bossard R&D 체결 기술 연구팀은 글로벌 브랜드 파트너, 스타트업, 내부 엔지니어링 부서와 협력하여 기능성과 신뢰성이 검증된 혁신적인 체결 기술을 개발하였고, 기술의 검증을 위해 공동 파일럿 프로젝트를 운영하고 있습니다.
혁신적인 체결 기술 제품
ESKA® HA-Schraubengarnituren은 경량의 고강도 알루미늄 화스너로, 사전 장력이 필요한 알루미늄 구조물에 적합합니다.
Jextar® Titan 고강도 나사 - 온도저항성 및 내화학성이 우수한 고성능 체결 솔루션입니다.
PEM® Ghost는 보이지 않는 연결부에서 우수한 체결력을 유지하며, 쉬운 체결과 해체가 가능합니다.
The ecosyn® SEF inox는 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 3-in-1 접촉면으로 강한 체결력을 유지합니다.
PEM® CastSerts는 스테인리스 스틸 소재의 프레스 인 나사 인서트로, 연질 금속(알루미늄, 마그네슘 등) 및 다이캐스트 합금에서 강력한 나사산을 형성하는 체결 솔루션입니다.
혁신적인 체결 기술 개발 파트너, Bossard
Bossard는 글로벌 체결 기술 시장에서 쌓아온 노하우와 전문성을 바탕으로 새로운 체결 기술 아이디어를 실현 가능한 제품으로 개발하고, 상용화까지 지원하고 있습니다. 아이디어 단 계에서 개념을 구체화하는 과정부터 시제품 개발 및 개선, 시장 출시를 위한 기술 지원까지 모든 단계를 함께할 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
Bossard는 글로벌 체결 기술 분야에서 지속적으로 혁신적인 솔루션을 개발하고 있으며, 다수의 브랜드 파트너 및 외부 연구 기관과 협력하여 생산 효율성과 품질을 극대화하고 있습니다. 또한, 산업별 맞춤형 체결 기술을 지원하며, 이를 통해 성공적인 제품 출시 경험을 보유하고 있습니다.
Bossard와 함께 체결 기술 아이디어를 현실화해 보십시오.
Bossard의 혁신적인 체결 기술을 위한 솔루션
조립 체결 기술 컨설팅
제품 생산에 있어 설계부터 조립까지의 공정 시간을 단축하고 비용 절감에 도움을 드리는 서비스입니다.
시제품 개발 지원
온라인 계산기 및 변환기, CAD[2D/3D] 온라인 포털 등 시제품 개발을 위한 서비스를 제공해드립니다.
품질 테스트 서비스
ISO/IEC 17025 인증을 받은 최첨단 기술 연구소의 품질 테스트 서비스를 제공해드립니다.
시장 조사
제품의 원활한 시장 진입을 위하여 Bossard가 진입 가능한 시장을 조사해드립니다.
글로벌 공급 네트워크
80개 이상의 전 세계 글로벌 공급 네트워크를 통해 신속한 배송과 납기 기한을 준수합니다.
신뢰할 수 있는 파트너십
Bossard의 투명성, 공정성을 기반으로 한 신뢰할 수 있는 파트너십을 통해 혁신적인 아이디어를 현실화할 수 있습니다.