Verbus Tensilock® 나사와 너트(Nut)는 시장에 처음 출시된 잠금 톱니 설계 제품이며, 이 같은 구조적 설계를 바탕으로 자물쇠, 스프링, 클램프의 세 가지 안전 기능이 결합되어 뛰어난 풀림 방지 효과가 이루어지도록 합니다. 화스너(Fastener) 체결 시에는 잠금 톱니가 구성품 안쪽으로 매립되어 풀림의 발생을 억제하는 포지티브 락 효과(Positive Locking Effect)를 만들어냅니다. 이와 같은 고정 방식은 나사 또는 너트에 통합되어 있어 분실의 염려가 없다는 장점을 가지고 있습니다.
Verbus Tensilock® 기계식 잠금면 솔루션(Mechanical Locking Surface)
- 적용 분야
- 특징
![Verbus Tensilock 기계식 잠금면 솔루션(Mechanical Locking Surface)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-tensilock.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=C98420C56F8D1957DD0C3C6ED1806BEC)
높은 예하중력을 위한 제품인 VerbusTensilock®은 특별히 섀시(Chassis) 또는 동력전달장치와 같은 중요 파트 내 체결 부속품들이 동적 응력과 이에 따른 풀림 문제로부터 보호되도록 하는 역할을 합니다.
![Verbus Tensilock 기계식 잠금면 솔루션(Mechanical Locking Surface)](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-tensilock.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=C98420C56F8D1957DD0C3C6ED1806BEC)
- 셋팅 시간이 필요 없음
- 짝이 되는 부품의 침투가 적음
- 안정적인 체결 결과 구현
- 연결부 고정에 있어 높은 신뢰도 제공
- 조정가능 부품을 사용하는 부속들에 적합
- 여러 헤드 유형 사용 가능
- 모든 나사 및 너트에 적합한 치수 (M5 ~ M16)