VerbusRipp® 나사와 너트(Nut)는 잠금 리브(Locking Rib)가 있는 제품으로, 특별히 민감 표면에 사용되도록 제작된 고강도 화스너(Fastener)입니다. 베어링 표면 상 웻지형(Wedged Shape)의 고정 리브는 알맞은 잠금 효과가 이루어지도록 하며, 표면 손상이 발생하지 않아 부식을 방지하는 코팅이 그대로의 상태로 유지됩니다. 심지어 구조적인 특징으로 인해 큰 측 방향 하중을 받는 상태에서 더 짧은 나사를 사용해야하는 경우라 할지라도, 자사의 리브는 신뢰가능한 연결을 허용합니다.
Verbus Ripp® 잠금면 솔루션/Locking Surface
- 적용 분야
- 특징
![Verbus Ripp 잠금면 솔루션/Locking Surface](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-ripp.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=A114ED8BB635D6B41CBF53BCC84AFC20)
- 자동차 산업
- 동력 전달장치 분야
- 진동 내성이 필요한 동적 환경 하에서의 연결 용도
- 민감한 표면을 가진 재료 접지 용도
![Verbus Ripp 잠금면 솔루션/Locking Surface](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/verbus-ripp.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=A114ED8BB635D6B41CBF53BCC84AFC20)
- 효과적이면서도 비용 효율적인 솔루션
- 빠르고 손쉬운 조립이 가능
- 적은 조절동작 요구
- 안정적인 체결 결과 구현
- 연결부 고정에 있어서의 높은 신뢰도 제공
- 다양한 목적으로 활용 가능
- 여러 헤드 유형 사용 가능
- 모든 나사 및 너트에 적합한 치수 (M5 ~ M16)