Vargal® 잠금 너트(Nut)는 신뢰할 수 있는 풀림 방지 성능이 중요시되는 환경에서 사용될 목적으로 설계되었습니다. 본 제품은 잠금 너트 체결 시, 외측 스프링이 너트 칼라(Nut Collar)에 대응해 반경 방향으로 변형 및 압축되어 조립된 부품의 연결부가 안정적으로 잠기게 되는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 적은 토크(Torque)로도 충분히 원하는 만큼의 잠금 효과를 얻을 수 있어 작업자는 평소 사용하던 공구를 활용해 조립이 가능하며, 심지어 여러 차례 사용한 이후에도 풀림 방지의 성능 저하가 없는 제품입니다.
Vargal® 통금속 잠금 너트
- 적용 분야
- 특징
![Vargal 통금속 잠금 너트](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=845A9298AC2E7355DC3D2AD76D1F9D31)
Vargal® 잠금 부품들은 다음과 같은 분야에 적용이 가능합니다.
- 철도 대차 부분
- 디젤 엔진 부분
- 스위치 지점(Switch Points) 분야
- 커플러계(Couplers)
- 브레이크 캘리퍼계(Brake Calipers)
- 브레이크 디스크계(Brake Discs)
![Vargal 통금속 잠금 너트](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=845A9298AC2E7355DC3D2AD76D1F9D31)
- 탁월한 진동 저항성 확보
- 고온 내성 확보
- 여러 차례 조립과정 이후에도 잠금 효율성 지속
- 손쉬운 조립. 별도 특수 공구가 필요 없는 방식
- 표면처리 또는 스테인레스 등급 수준에 따른 내부식성 확보