Bossard는 다양한 형태로 설계된 광범위한 호스 클램프(Hose Clamp) 제품군을 제공하고 있습니다. 소비자는 W1에서 W5에 이르는 재종 안에서 모든 분야에 적합한 제품을 찾으실 수 있습니다. 모든 제품이 하나의 공급처, 하나의 제조사로부터 생산되어 최상의 품질과 일관된 높은 가용성을 보장합니다.
Mikalor의 제품은 모두 유럽 현지에서 개발 및 제조됩니다. Mikalor는 연구∙개발, 시제품 제작 및 금형 생산과 공정에 관한 풍부한 노하우를 지니고 있습니다. 최첨단 생산 라인은 모든 제품에 균일한 품질기준이 적용될 수 있도록 합니다.
Mikalor 제품 범위에 다음이 포함됩니다
- 원 이어 클립(One-ear Clip)
- 스테인레스강 내륜 원 이어 클립 (One-ear Clips with Stainless-steel Inner Ring)
- 투 이어 클립(Two-ear Clip)
- 스프링 클립(Spring Clip)
- 더블 와이어 클립(Double Wire Clip)
- 싱글 클램프(Singls Clamp)
- 개방형 웜기어 호스 클램프 (Hose Clamp with Worm Gear, Open)
- 더블브릿지형 웜기어 호스 클램프 (Hose Clamp with Worm Gear, Double Bridge)
- 저압용 웜기어 호스 클램프 (Hose Clamp with Worm Gear, Light Pressure)
- 고압용 웜기어 호스 클램프 (Hose Clamp with Worm Gear, Heavy Pressure)
- 힌지 볼트 클램프 (Hinge Bolt Clamp)
- P형 연결 클램프 (P Shape Connecting Clamp)
- 구색 키트
- 여러 공구 키트