Halder는 고급 기계 및 고정 장치로 구성된 광범위한 표준 제품 라인을 제공하며, 여기에는 스프링 플런저, 볼 엔드형 스러스트 나사, 볼 잠금 핀 등이 있습니다. 이 제품들의 공통점은 빠르고 간편한 기계격 체결에 가능하여 기계, 자동차, 항공 산업에서 폭넓게 적용되고 있습니다.
Halder – 기계 및 고정 장치 요소
- 스프링 플런저
- 특징
![Halder 스프링 플런저](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=9BC3C796726AE3315D1BB42032AE55FF)
스프링 플런저(spring plunger)는 핀, 볼, 스프링으로 구성됩니다. 이 요소들은 다양한 재질, 단위, 표준 크기로 출시되며, 경하중 또는 표준 하중, 중하중을 견딜 수 있습니다. 핀은 외부 나사산(내부의 육각 또는 슬롯 드라이브로 장착) 또는 매끈한 깃(압입하여 장착)와 함께 제공됩니다. 스프링 플런저의 용도는 매우 광범위하며, 다양한 산업에 폭넓게 적용할 수 있습니다. 요소를 작업물에 배치하여 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
![Halder 스프링 플런저](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=9BC3C796726AE3315D1BB42032AE55FF)
- 촉각 및 청각적으로 잠금 기능 최적화
- 접촉 부품의 마모 최소화
- 미세 마모(micro-abrasion) 윤활 시스템, 유지보수가 필요 없음
- 플라스틱 볼 베어링의 전기 절연 기능
- 온도 범위: -30ºC ~ 90ºC
- RoHS 및 REACH 준수
새로운 혁신 제품: 이동 볼형 스프링 플런저
![Halder 이동 볼형 스프링 플런저](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder---movable-ball.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=85CCB7BBB6A22B0383FD44929ED99BE6)
- 볼 엔드 스러스트 나사
- 특징
![Halder 볼 엔드 스러스트 나사](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=ko&h=252&w=254&la=ko&hash=AE3CDD8F57960E0211C921010ABC0CF0)
볼 엔드 스러스트 나사(Ball-ended thrust screw)는 작업물 고정 시 사용되며, 공작 기계의 운전 장비를 제조할 때 사용합니다. 나사산 끝에 주름 볼(crimped ball)이 있는 표준 나사로 되어 있으며 비평행 표면을 고정하는 데 특히 적합합니다. 이 볼은 스프링 플런저와 달리 유연성이 없으므로 안으로 밀어 넣을 수 없습니다. 나사는 헤드가 포함되거나 포함되어 있지 않으며, 재질은 최대 토크력 1200 N/mm2의 경화 열처리 강철 또는 스테인레스 스틸입니다. 반면 볼은 경화 볼 베어링 강철 또는 경화 스테인리스 스틸 소재입니다. 볼 엔드는 평평하거나 둥글게 설계할 수 있습니다. 또한, 압력에 민감한 접합을 위해 열가소성 수지 소재의 특수 볼도 있습니다.
![Halder 볼 엔드 스러스트 나사](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=ko&h=252&w=254&la=ko&hash=AE3CDD8F57960E0211C921010ABC0CF0)
- 회전 방지, 하중 전달 최적화
- 정밀한 위치 지정, 비병렬 표면의 고정 및 지지
- 플라스틱 볼 베어링의 전기 절연 기능
- 볼 잠금 핀
- 특징
![Halder 볼 잠금 핀](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=1FF8FD5022DCE5BE47EA526AC5B45E3E)
다양한 종류의 잠금 핀은 그 기능이 대부분 유사합니다. 즉, 추가 공구 없이 빠르게 잠그고 잠금을 해제하는 것입니다. 자주 반복되는 체결, 조정, 잠금, 고정을 위해 설계되었습니다. 이 잠금 핀은 볼을 잠그거나 해제할 때 버튼을 올리거나 누르기만 하면 됩니다. 확실한 체결을 구현하는 특수 메커니즘을 적용하므로, 핀이 우발적으로 해제되는 일이 사실상 불가능합니다.
![Halder 볼 잠금 핀](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=ko&h=150&w=150&la=ko&hash=1FF8FD5022DCE5BE47EA526AC5B45E3E)
- T형 핸들, L형 핸들, 안전 핸들, 탄성 그립, 조합 핸들 또는 클램핑 스팬 핸들 등 다양한 핸들
- 내부식성
- 자동 잠금 장치
- 우수한 내마모 및 하중 용량
- 인체공학적 그립 디자인
- RoHS 및 REACH 준수
- 측면 스프링 플런저
- 특징
![Halder 측면 스프링 플런저](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=ko&h=194&w=200&la=ko&hash=55708F3515E4CBD62D160E6B3C42EC67)
측면 스프링 플런저(Lateral spring plunger)는 작업물을 한 곳에 안전하게 배치하거나 고정하기 위해 사용합니다. 부품에 음각, 라벨링, 도장, 용접을 하는 등 제조 분야에서 특히 유용합니다. 또한 씰링 처리로 먼지, 부스러기, 파편 유입을 방지할 수 있습니다. 사전 드릴링한 구멍에 압입하여 설치합니다.
![Halder 측면 스프링 플런저](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=ko&h=194&w=200&la=ko&hash=55708F3515E4CBD62D160E6B3C42EC67)
- 압입하여 설치
- CR Seal 사용 가능
- 경량~중량 스프링 하중
- 본체 재질: 알루미늄
- 스프링 재질: 스테인리스 스틸, 블랙 스틸, 아연 도금 강
- 핀 재질: 강철(케이스 경화, 아연 도금) 또는 열가소성 POM, 흰색
- 스프링 본체
- 특징
![Halder 스프링 본체](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=ko&h=200&w=200&la=ko&hash=7981C0C80919AE0D829A7378CAE08418)
스프링 플런저와 유사하게, 스프링 본체는 자동차 온도 조절기와 같은 소형 애플리케이션에서 잠금 및 정밀 증분 조정에 사용할 수 있습니다.
![Halder 스프링 본체](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=ko&h=200&w=200&la=ko&hash=7981C0C80919AE0D829A7378CAE08418)
- 본체 재질: 강철, 니켈 도금
- 스프링 재질: 스테인리스 스틸 1.4310