성공 스토리

SWANDOO의 새로운 유아용 카시트 시리즈를 위한 혁신적인 체결 솔루션 MM-Welding® 기술

유아용 카시트 혁신을 선도하는 SWANDOO는 안전성, 디자인, 내구성을 모두 갖춘 ‘Marie’ 시리즈를 개발하기 위해 Bossard의 MM-Welding® 기술을 도입했습니다.

Swandoo의 유아용 시트

도전 과제

‘Marie’ 유아용 카시트 시리즈는 SWANDOO의 탁월한 디자인과 안전성에 대한 철학을 잘 보여줍니다. “제품 개발 과정에서는 아주 작은 부분까지도 세심하게 신경 씁니다.” SWANDOO의 디자인 및 개발 책임자인 Florian Königswenger가 강조합니다. 유아용 카시트는 가볍고 내구성이 뛰어나야 하며, 사용이 간편하면서도 최대한의 편안함을 제공해야 합니다.

이러한 요구사항을 충족하기 위해 EPP소재가 선택되었지만, 기존의 일반적인 체결 방식은 EPP에 적합하지 않았습니다. 특히 ‘Marie 3’ 카시트는 체결 공간이 단 14mm에 불과해 추가적인 기술적 어려움이 있었습니다. 이에 SWANDOO는 Bossard와 함께 새로운 체결 솔루션을 모색하게 되었습니다.

MMW-LiteWWeight-zEPP-Mini

혁신적인 MM-Welding® 기술과 엔지니어링 프로세스

“이러한 특수한 적용을 위해 당사는 LiteWWeight® zEPP MINI라는 혁신적인 체결 솔루션을 개발했습니다.” Bossard의 비즈니스 개발 관리자 Christian Busch가 설명합니다. 검증된 LiteWWeight® zEPP 기술을 기반으로 한 이 제품은 크기는 작지만 매우 높은 강도를 자랑하며, ‘Marie 3’와 같은 EPP 기반의 현대적인 디자인에 완벽하게 적합합니다.

또한 이 솔루션은 처리 시간이 매우 짧아 대량 생산에 이상적입니다. LiteWWeight® zEPP MINI는 자동화가 가능하며, 단 2~3초 만에 EPP 폼 내에서 견고한 체결 지점을 형성할 수 있습니다.

MM-Welding® 의 초음파 융착 체결 기술을 통해 새로운 디자인과 구조 구현이 가능합니다.

Christian Busch, Business Development Manager Bossard

디자인과 안전을 모두 만족시키는 체결 솔루션

SWANDOO와 Bossard의 협업은 혁신적인 기술과 전문성이 결합되어, 안전성, 디자인, 사용자 편의성 모두에서 탁월한 성과를 창출한 모범 사례로 평가받고 있습니다.

한눈에 보는 하이라이트 핵심 성과 요약

  1. 최대 안전성을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 체결력 확보
  2. 현대적인 디자인과 최적의 편안함 제공
  3. 짧은 가공 시간을 통한 생산 효율성 향상 및 공정 자동화 실현

향후 협력 계획

SWANDOO와 Bossard는 앞으로도 다양한 공동 개발 프로젝트를 추진할 계획입니다. 특히 MM-Welding® 기술은 경량 소재를 활용한 디자인 및 구조 설계에서 무한한 가능성을 제공하고 있습니다.