풀림방지 최고의 솔루션

NORD-LOCK○

노드락 와셔는 마찰력 대신에 장력을 이용하여 가혹한 진동과 동적 하중에 노출된 볼트 접합부를 안전하게 보호합니다.

 

NordLock® technical explanation 

캠각(알파)이 나사산(베타) 보다 크기 때문에,

볼트/너트의 회전이 캠의 쐐기효과로 인해 차단됩니다.

DIN 65151에 따른 Junker 진동 검사는 볼트 체결부위의 견고함을 검사하고 비교하는 데 매우 효과적인 방법입니다. 아래 도표에서 보듯이, 노드락 풀림방지 와셔는 죔쇠 하중을 유지하는 데 의 탁월한 성능을 보여줍니다. 또한, 노드락 풀림방지 와셔의 특별한 쐐기 잠금 기능은, 와셔풀기 과정 중 죔쇠 하중의 명확한 상승으로, 그 성능이 이미 검증되었습니다.Vibration test

최고의 안전성

  • 진동과 동적하중에 의한 풀림 방지
  • 빠르고 쉬운 조립과 해체
  • 윤활유에 의해 영향을 받지않는 풀림방지 기능
  • 세밀하고 균일한 마찰조건에 따라 더 정확한 체결력 발생
  • 장력 조절가능
  • 일반 볼트/너트와 동일한 온도 특성
  • 재사용 가능
NordLock product range®

제품 범위

  • 스틸 와셔, 아연막 코팅 처리된 델타 도금 (Delta Protekt), M3 - M130 / # 5- 5"
  • 스테인레스 스틸 와셔, M3 - M80 / #5 - 3 1/8"
  • 고용용 또는 내부식성이 필요한 외부환경을 고려한 특수재질(요청시)

Nord-Lock - Unsurpassed Safety