SOYER®의 품질 개념인 ‘신속-안전-신뢰성(Fast-Safe-Reliable)’은 다양한 유형의 용접 스터드, 용접 핀, 용접 기계, 부속품 등 모든 스터드 용접에 구현됩니다. 용접 스터드는 일반적으로 고속도로, 교량, 개폐기, 승강기, 커피 머신, 주방 기구와 같이 광범위한 분야를 포함하는 다양한 산업에 사용됩니다. 보싸드는 CD 스터드, SRM HZ-1 스터드, Drawn 아크 스터드 등 전범위의 용접 스터드를 공급합니다.

특징:

  • 작업이 어려운 공간을 위한 홀프리(hole-free) 및 단면 용접 프로세스
  • 3가지 탄소강 등급(4.8, 5.8, 8.8)으로 강도 향상, 대다수 용접 작업의 제약 조건에 대응 가능
  • 단면 설치, 제한된 공간에 간편한 적용, 패널 A면에 보이지 않는 마크(CD 및 SRM)
  • 특수 설계는 접지 연결용 스터드 및 절연용 못을 포함합니다.
  • 용접 이음부가 스터드 또는 모재보다 강력합니다.
  • A2 & A5 스테인리스 스터드로 내부식성을 강화합니다.

  • CD 스터드
Soyer CD Studs
일반적으로 사용되는 용접 기술입니다. 스터드를 용접물에 용접할 때 점화는 대단히 중요합니다. 아크용접에 의해 생성된 용융 풀(molten pool)이 스터드와 용접물을 접합해 얇은 성형부를 만듭니다. 스터드는 용접부에 잠기므로 용입(weld penetration)이 거의 없는 아크 용접 프로세스를 통해 재료와 접합할 수 있습니다. 커패시터가 에너지를 순간적으로 방전하며, 이를 이용해 스터드와 접합물을 모두 녹여 얇은 비드를 형성합니다.
CD 기술을 이용해 알루미늄 및 구리판의 용접이 가능하므로 조립 가능성이 높아집니다. 이는 자동차 제조 및 장식용 금속, 판금 산업 등에 적용이 가능합니다.

  • SRM® HZ-1 스터드
Soyer SRM HZ-1 Studs
새로 개발된 SRM 기술은 구현 요구사항에 따라 접착, 리베팅, 클린 칭(clinching) 등 다양한 접합 방법을 대체하기 위한 방법입니다. 또한, HZ-1 스터드를 사용해 모든 스터드 용접 공정에 동일한 스터드를 보편적으로 사용할 수있게 되었습니다. 이 용접 공정은 HZ-1 만능 용접 스터드와 함께 방사 대칭 자기장을 사용하므로 용접 후 말단면 과 센터링 팁이 안전하고 깨끗합니다. 아크는 대칭 스터드를 통해 나선형이 됩니다. 혁신적인 특징은 스터드 및 용접물 재료의 완벽한 대칭 용융을 위해 주 아크를 유도하는 자기장에 있습니다. 장점은 여러 가지가 있습니다. 용접 시 스터드는 용입부에 완전히 잠겨 분리되지 않습니다. 전체 용접 공정에 세라믹 링이 필요 없습니다.

이 독자적이고 혁신적인 특허 기술을 통해 이제는 SRM®으로 얇은 판재를 용접하는 것도 가능합니다. 기존 Drawn 아크 용접의 스터드 직경 대 판재 두께 비율이 1:4에서 1:10로 향상되었습니다. 이제 오버헤드 용접이 가능하여, 자동화가 훨씬 간편하고 비용 효율성이 높아졌습니다. 성능 테스트에 따라 다른 종류의 조립도 이제 가능합니다. 적용 후 재료의 변형이나 뒤틀림이 전혀 없으며 용접점에 작은 표시도 보이지 않습니다. 부식 문제를 최소화할 수 있습니다. 용접물에 다양한 재료를 조립할 수 있습니다.

  • Drawn Arc 스터드
Soyer Drawn Arc Studs
첫째, 스터드 용접 기술은 현재 건설, 조선, 구조 및 토목 엔지니어링 등 중공업 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 용접 건에 내장된 스프링 장치가 스터드를 당기고 나면 전기 아크가 생성되어 스터드와 용접물을 용융시킵니다. 재료 융용점에 도달하면 스터드가 용융풀에 내려와 냉각되면서 용접 접합이 이루어집니다. 세라믹 페럴의 용도는 세 가지입니다. 작업자를 아크로부터 보호하고, 용융 금속을 수용하고 있다가 필렛으로 만들며, 용접 과정에서 용접 가스가 빠져 나가도록 합니다.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.