TAPPEX® 나사 인서트(Thread Insert)는 황동, 강철 또는 스테인레스로 제작된 제품으로, 플라스틱(열가소성 수지, 열경화성 수지 및 라미네이트), GRP 경금속 합금 및 일부 노치(Notch) 감도가 높은 소재로 이루어진 공작물 내에 보다 정밀하고 견고한 너트 나사산을 만들어 내는 작업이 가능합니다.

장점:

  • 플라스틱과 목재 내부에 고강도 나사산 가공이 가능
  • 내마모 및 내부식성 확보
  • 반복적 조립을 견뎌내는 내구성 강한 볼트 체결부
  • 다목적으로 활용 가능
  • 높은 설치 범용성 확보

  • 나사 체결 용TRISERT® 나사 인서트
TAPPEX TRISERT
TRISERT® 나사 인서트(Thread Insert)는 깨끗하고 칩 발생 없는(Chip-free) 암나사 나사산임을 보장하며, 나사 머리가 없는 인서트는 양쪽이 모두 사용이 가능하다는 특별한 장점을 가지고 있는 제품입니다.

  • 경합금 및 플라스틱 체결용 TRISERT-3® 강 나사 인서트
TAPPEX TRISERT-3
TRISERT-3® 나사 인서트는 스틸 또는 스테인레스 소재로 제작된 제품으로, 의료 기술과 해양, 식료품 산업 등과 같이 최고 수준의 충족 요건이 필요한 분야에 적합합니다.

  • 폼 및 목재 체결용FOAMSERT® 나사 인서트
TAPPEX FOAMSERT
TRISERT® 하위 그룹 제품인FOAMSERT® 나사 인서트(Thread Insert)는 폼(Foam)과 목재의 사전 천공된 구멍에 사용되는 특수 셀프 커팅(Self-cutting) 나사 인서트입니다.

  • 푸쉬인 용 MULTISERT® 나사 인서트
TAPPEX MULTISERT
MULTISERT® 나사 인서트(Thread Insert)는 암나사 나사산과 특허출원 된 요철 체결부로 이루어진 제품으로, 특히 열가소성 재료에 압력을 주어 체결하는 용도로 적합합니다. 설치 절차: 압력을 준 후 초음파 매립, 이후 열 매립(플라스틱의 국소 용융) 진행

  • 푸쉬인 용 MICROBARB® 나사 인서트
TAPPEX MICROBARB
MICROBARB®는 미세 널링(Micro Knurling) 가공된 푸쉬인(Pushing in)용 제품으로, MULTISERT® 나사 인서트(Thread Insert)의 하위 그룹에 속하며 열가소성 플라스틱에 사용하기 적합 합니다.

  • 인서트 몰딩용 HIMOULD® 나사 인서트
TAPPEX HIMOULD
HIMOULD® 나사 인서트(Thread Insert)는 황동으로 제조된 인서트 몰딩용 제품으로, 몰딩과 주형 부품에 사용됩니다. 제품의 얇은 벽면으로 인해 몰딩 가장자리에 바로 위치하여 성형이 가능하며, 관통 홀과 스터드 홀(Studs Hole) 나사가 있는 열가소성 성형 및 듀로플라스틱 성형용으로 사용되어지는 다목적 제품입니다.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.