bigHead®는 400개 이상의 Standard 규격으로 사용 가능한 복합 재질용 체결 솔루션입니다. 다 bigHead®는 접착제로 표면 부착하거나 완전히 삽입하여 체결이 가능합니다. 자동차, 해양, 에너지, 기계설비 그리고 가구 산업에서 기존의 체결 방법 대신 대안으로 활용할 수 있습니다.

유니크한 bigHead® 디자인이 제공하는 설계 및 공정 장점
bigHead®는 스터드, 너트 또는 깃 등의 헤드에 용접하는 다양한 고정 장치입니다. 합리적인 디자인으로 조립을 위해 펀칭이나 드릴 작업 없이 플라스틱 또는 복합 재료에 개별 결합이 가능합니다. bigHead®는 결합물에 삽입하거나 접착제로 표면에 접합합니다. 어떤 공정이든 결합물이 손상되거나 품질이 손상되지 않습니다.

  • 복합재에 삽입된 화스너
  • 특징
bigHead 복합재에 삽입된 화스너
이러한 안정성이 높은 솔루션은 복합 제조 공정에서 화스너를 통합하므로 2차 작업이 필요 없습니다. 화스너는 금형 공구로부터 정확한 위치에 삽입됩니다. bigHead® 화스너는 특히 삽입용으로 설계되어, 복합 제품을 약화시키거나 두께 및 중량을 증가시키지 않으면서 강력한 체결을 보장합니다.
bigHead 복합재에 삽입된 화스너
  • 경량 설계 가능, 기존 볼트 대비 최대 66% 감소
  • 공간 절약 및 중량 감소, 볼트 고정에 필요한 추가 복합 재질이 없음
  • 작업물에 직접 정확하게 위치
  • 풀림 방지, 내진동
  • 2차 작업 없어 설치 효율성 향상
  • 높은 인장 하중과 비틀림 하중을 저항
 

  • 접착제로 표면 접합
  • 특징
bigHead 접착제로 표면 접합
화스너를 삽입하기에 너무 얇은 복합 패널의 경우 접착제 접합이 효과적이고 개별적인 대안입니다. 드릴 작업이 필요 없기 때문에 작업물 구조가 강력하게 유지됩니다. 접착제가 천공 헤드의 구멍을 통해 흘러 들어가 강력하고 안정적으로 작업물에 접착될 수 있습니다.
bigHead 접착제로 표면 접합
  • 결합 부착물에 드릴 홀이 없어도 설치 가능
  • 풀림 방지, 내진동
  • 간단한 설치, 특수 공구 불필요
  • 표면 장착에 최적화된 디자인

  • 설계 파트너
  • 특징
bigHead 설계 파트너
설계 파트너 – 아이디어를 현실로
bigHead®는 자체 혁신 및 엔지니어링 서비스라는 탁월한 장점을 통해 고객의 현장에 필요한 맞춤형 체결 솔루션을 제공합니다. 보싸드와 함께 생산 프로세스 및 제품 디자인의 혜택을 누리십시오.
bigHead 설계 파트너
  • 기능 손상 없이 경량 복합재로 디자인합니다.
  • 드릴, 리벳 및 용접 작업을 대체 가능합니다.
  • 생산 프로세스를 간소화합니다.
  • 복잡한 결합물에 정밀하게 bigHead®를 삽입합니다.
  • 복잡한 결합물에서 새로운 방법으로 체결하십시오.
  • 응력 저항성이 높은 복합재료 성능에 대한 전문지식 확보
  • 새로운 디자인 아이디어의 시제품
맞춤 솔루션을 개발 문의가 가능합니다. 고객의 아이디어를 현실화 되도록 도와드리며 기존 솔루션 최적화가 가능합니다.

Liberating Potential - Watch the movie

bigHead brochure

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.