FASTEKS FILKO®는 단일(single-piece) 나사산 관통형(through-threaded) 단면 너트로, 재작업 없이 보이지 않게 설치됩니다. 판넬의 뒷면으로 접근할 수 없는 경우에도 캡티브(Captive) 나사산을 설치하는 가장 효과적입니다. 특히 얇은 판넬 부품 및 속이 빈 구간에 복원력이 있는 나사산을 만들 수 있습니다. 리벳 비딩(beading)으로 높은 강도를 보장합니다. FASTEKS FILKO® 블라인드 리벳 너트는 크게 세 가지 유형의 형태로 출시됩니다. 라운드형, 마디형, 육각형 형태입니다.

특징:

  • 한 방향 설치 가능
  • 다양한 용도, 블라인드 리벳 너트 또는 블라인드 리벳 나사
  • 리벳 비딩으로 인한 높은 인장 강도
  • 표면 처리된 부품에 조립 가능
  • 다양한 머리형태 및 재질
  • 수동 리벳 건 또는 공유압 공구를 사용한 설치
  • 안정적 체결

  • 원형 블라인드 리벳 너트
  • 특징
Fasteks Filko 원형 블라인드 리벳 너트
원형 라운드 섕크 블라인드 리벳 너트는 일반적인 용도에 널리 사용됩니다. 다양한 머리 형태, 재질, 크기로 공급이 가능
Fasteks Filko 원형 블라인드 리벳 너트
  • 머리 형태: 납작 머리 / 플러시 머리 / 접시 머리 90º
  • 끝단 형태: 개방형 / 폐쇄형
  • 재질: 아연 도금 강철, 부동태화(RoHs), 스테인리스스틸 A2, A4
  • 나사산 크기: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (스테인리스스틸 A4, M4 ~ M8) 요청 시 인치 사이즈 정보 제공

  • 마디형 생크 블라인드 리벳 너트
  • 특징
Fasteks Filko 마디형 생크 블라인드 리벳 너트
반토크(anti-torque) 요구사항이 있는 경우, 화스너보다 부드러운 소재에 대해서는 마디형 생크(knurled shank) 블라인드 리벳 너트가 가장 적합한 솔루션입니다.
Fasteks Filko 마디형 생크 블라인드 리벳 너트
  • 머리 유형: 납작 머리 / 플러시 머리 / 접시 머리 90º
  • 끈단 형태: 개방형 / 폐쇄형
  • 재질: 아연 도금 강철, 부동태화(RoHs), 스테인리스스틸 A2, A4
  • 나사산 크기: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (RPoly, AVRKS, RC M4 ~ M8) 요청 시 인치(inch) 단위 정보 제공

  • 육각형 블라인드 리벳 너트
  • 특징
Fasteks Filko 육각형 블라인드 리벳 너트
육각형(hexagonal shank)를 사용하면 육각 구멍에 설치할 때 풀림 토크(torque-out) 저항이 향상됩니다.
Fasteks Filko 육각형 블라인드 리벳 너트
  • 머리 형태: 납작 머리 / 플러시 머리
  • 끝단 형태: 개방형 / 폐쇄형
  • 재질: 아연 도금 강철, 부동태화(RoHs), 스테인리스스틸 A2, A4
  • 나사산 크기: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (HEXPoly, AVHEXKS, A4 스테인리스 스틸 M4-M8) 요청 시 인치 크기 정보 제공

  • 블라인드 리벳 나사
  • 특징
Fasteks Filko 블라인드 리벳 나사
블라인드 리벳 나사는 블라인드 리벳 너트와 본체는 동일하지만 고강도 수 나사산으로 되어 있어, 제조 시 유연성을 제공합니다. 이러한 화스너를 설치하려면 특수한 노즈 피스(nose piece)가 필요합니다.
Fasteks Filko 블라인드 리벳 나사
  • 머리 유형: 납작 머리 / 플러시 머리
  • 생크 유형: 육각형 생크 / 마디형 생크
  • 재질: 아연 도금 강철, 부동태화(RoHs),
  • 나사산 크기: M5-M6-M8. 요청 시 인치 단위 정보 제공

  • 블라인드 클립인 너트
  • 특징
Fasteks Filko 블라인드 클립인 너트
납작 머리 블라인드 클립인(flat head blind clip-in) 너트는 표준 스크루 드라이버로 설치할 수 있습니다. 이 너트는 조립체의 충격과 진동을 완화합니다. 네오프렌 소재의 본체가 황동 삽입 너트를 감싸고 있어, 열 또는 전기 절연에 사용할 수 있습니다.
Fasteks Filko 블라인드 클립인 너트
  • 머리 유형: 납작 머리 / 큰 납작 머리
  • 재질: 황동 나사산 삽입 너트 / 네오프랜 본체
  • 나사산 크기: 납작 머리 M3-M4-M5-M6-M8 / 큰 납작 머리 M3-M4-M5-M6

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.