스탠리(STANLEY Engineered Fastening)사의 Avdel®은 리벳 기술 시장에서 다양한 공구 시스템, 블라인드 화스너, 고속 블라인드 화스너, 록볼트를 다양한 재료와 표면처리로 공급하고 있습니다.
Avdel® 화스너는 모든 재질에서 두 부품을 안정적으로 연결합니다. 다양한 강도 및 두께의 스틸, 플라스틱 등 소재와 관계없이 안전한 체결이 가능합니다. 큰 부품도 왜곡이나 표면 손상없이 영구적으로 체결할 수 있습니다. 이러한 공정으로 부식 노출 위험이 감소합니다.

  • 구조용 블라인드 화스너
  • 특징
Avdel 블라인드 화스너 Interlock

Avdel® 블라인드 리벳은 구조용 및 비구조용으로 구분됩니다. 체결 자재의 한 방향에서 조립되는 경우가 가장 적합하며, 전 세계 모든 제조 산업군에서 사용되고 있습니다. 모든 조립 작업에 적합한 블라인드 리벳을 제공합니다.

Avdel® 구조용 리벳은 뛰어난 전단 강도와 높은 인장 강도로 인해 널리 사용되고 있습니다. 대형 부품에도 뒤틀림 없이 영구 체결이 가능합니다.

Avdel® 구조용 블라인드 화스너 솔루션 제품:

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet
  • Klamp-Tite Structural
Avdel 블라인드 화스너 Interlock
  • Fast One-side installation
  • Multi grip range requirements
  • Borehole filling
  • 우수한 진동 저항성
  • Mandrel lock
  • 다양한 제품 라인

  • 비구조용 블라인드 화스너
  • 특징
Avdel 비구조용 블라인드 화스너 Avex

Avdel® 블라인드 리벳은 구조용 및 비구조용으로 구분됩니다. 체결 자재의 한 방향에서 조립되는 경우가 가장 적합하며, 전 세계 모든 제조 산업군에서 사용되고 있습니다. 모든 조립 작업에 적합한 블라인드 리벳을 제공합니다.

Avdel® 비구조용(non-structural) 리벳은 보이지 않는 쪽(blind side)에서 빠른 설치와 원가 절감이 가능하며, 인장 강도, 전단 등 복잡한 요구 사항이 없는 경우를 위해 개발되었습니다. 비구조용 블라인드 리벳 시스템의 기본 방식은 강도와 구성이 다양한 여러 재료를 결합하는 것입니다. 광범위한 요구 사항을 충족시키는 유연성을 통해 각 용도에 최적화된 체결 솔루션을 구현할 수 있습니다.

Avdel® 비구조용 블라인드 화스너 솔루션 제품:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex
  • T-Lok
  • Avdelmate
  • Klamp-Tite Non-Strucutral
Avdel 비구조용 블라인드 화스너 Avex
  • Fast One-side installation
  • Multi grip range requirements
  • Borehole filling
  • 우수한 진동 저항성
  • Mandrel lock
  • 다양한 제품 라인


  • 스피드 블라인드 화스너
  • 특징
Avdel 스피드 블라인드 화스너

Avdel® Speed 블라인드 리벳은 금속, 플라스틱, 합성물 및 전자 부품을 빠르고 안정적으로 체결합니다 매거진 리베팅(magazine riveting) 기술은 기존의 기계적 연결 시스템보다 장점이 많습니다.

Avdel® 스피드 블라인드 화스너 솔루션 제품:

  • Briv
  • Chobert
  • Neospeed
  • Rivscrew
  • Avsert
  • Avtronic
  • Avlug
  • Grovit
  • NeoSpeed
Avdel 스피드 블라인드 화스너
  • 한 방향 빠른 작업
  • 재생 가능한 품질
  • 우수한 진동 저항성
  • 폐기물 없는 친환경 제품
  • 제어 가능한 고정
  • 짧은 주기
  • 오버 토크로 인한 위험성이 없음
  • 가공 중 낮은 충격

  • 록볼트
  • 특징
Avdel 록볼트 NeoBolt

고강도 조립을 위한 two-piece 록볼트 시스템으로 최고 하중을 받는 체결을 위해 개발되었습니다. 록볼트는 사용이 빠르고 간편하며, 갑작스런 풀림을 방지하고, 용접 또는 나사-너트 연결을 구현할 수 없는 경우 이상적인 솔루션입니다. 상용차, 철도, 건설, 트럭 및 트레일러, 태양열 분야 건설, 컨테이너에 주로 사용됩니다.

Avdel® 록볼트 화스너 솔루션 제품:

  • NeoBolt
  • Avdelok
  • Avdelok XT
  • Maxlok
  • Avtainer
  • Avbolt
Avdel 록볼트 NeoBolt
  • 높은 전단 및 인장 하중
  • 일정하게 높은 클램프력(clamping force)
  • 우수한 진동 저항성
  • 갑작스런 풀림 방지
  • 간편하고 빠른 체결 공정

  • 블라인드 리벳 너트
  • 특징
Avdel 블라인드 리벳 너트 Hexsert

Avdel® 블라인드 리벳 너트는 고품질 내하중 나사산을 만들 때 빠르고 안정적인 비용 효율적 시스템을 제공합니다. 블라인드 리벳 너트는 용접 너트, 나사산 형성 나사, 압입 너트, 나사/너트 조합에 비해 많은 이점이 있습니다.

Avdel® 블라인드 리벳 너트 솔루션 제품:

  • Eurosert
  • Hexsert
  • Squaresert
  • Versa-Nut
Avdel Blind Rivet Nuts Hexsert
  • 한 방향 조립
  • 안정적이고 안전한 나사산 삽입
  • 표면 손상 없음
  • 재작업 및 불합격 감소
  • 설치 비용 절감
  • 펀치 구멍이나 보어홀에 사용 가능
  • 자동화 가공 가능

  • 공구 & 시스템
Avdel 공구 & 시스템 XT3
보싸드는 블라인드 리벳, 스피드 리벳, 블라인드 리벳 너트, 록볼트 가공에 필요한 다양한 강력 경량 수동 수공구, 핸드헬드 공유압 공구, 배터리식 수공구를 제공합니다. 커넥터와 장치가 결합되어 생산, 유지보수, 수리 분야의 많은 조립 공정에 이상적인 솔루션을 제공하는 설치 시스템을 제공합니다.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.