쉽고 빠른 체결 솔루션은 산업 시장을 위해 특수 설계되는 클리핑 기술의 결과입니다. 가전 제품, 전기, 운송, 에너지, 조명, 난방 및 환기 시설, 가구 및 기타 분야에 적용됩니다. 패널 클립, 스냅 클립, 에지 너트(edge nut), 스냅온 너트(snap-on nut) 등의 패널 제품, 대형 조립이 필요하거나 유지보수 비용이 높은 부품을 교체하여 비용을 절감하는 솔루션. 또한 사용 편의성, 표준화된 참조, 설치 속도와 품질이 뛰어나므로 조립 공정에서 신뢰성이 매우 높습니다.

특징:

  • 조립 공정을 최적화하는 올인원 솔루션
  • 효율적인 재고관리와 비용 절감
  • 진동 및 소음 감소
  • 작업 공간 축소 가능 및 간편한 유지보수

  • 에지 패널 클립
  • 특징
ARaymond 에지 패널 클립
스프링 클램프로드로 패널 가장자리에 고정, 공구가 필요없는 빠르고 간편한 조립
ARaymond 에지 패널 클립
  • 수동 장착
  • 드릴 및 나사가 필요 없음
  • 금속 간(metal-to-metal) 또는 금속-플라스틱 간 조립 가능


  • 스냅 클립
  • 특징
ARaymond •	스냅 클립
스냅핏(snap-fit)은 내장 트림, IPCC, 자동차 필러(pillar)를 위한 빠른 수동 조립을 위해 설계되었습니다.s.
ARaymond 스냅 클립
  • 공구나 나사가 필요 없음
  • 장착 후 보이지 않음
  • 삽입(push-in) 정확도 및 인출력(push-out force) 간의 최적 균형
  • 간편한 수리
  • 여러 번의 조립/분해 가능


  • Panel Edge 너트
  • 특징
ARaymond panel edge 너트
트림, 샤시, 파워트레인의 패널을 관리하는 U너트 포함
ARaymond panel edge 너트
  • 빠르고 간편하게 안전한 체결
  • 자체 지지(self-retention) 너트의 조립 시간 단축
  • 홀 정렬 불량 또는 패널 변형에 대한 허용 오차 관리 가능
  • 유효 토크 및 통합 가이드 플랩
  • 경량, 간편한 조립

  • 자체 잠금 스냅온 너트
  • 특징
ARaymond 자체 잠금 스냅온 너트
특수 S형 설계로 판금 체결을 위한 유효 토크 제공
ARaymond 자체 잠금 스냅온 너트
  • 금속 또는 플라스틱 체결 솔루션을 위한 스크루인(screw-in) 또는 스크루레스(screw-less)
  • 자체 지지, 크리핑 방지(anti-creep)
  • 유효 토크
  • 다양한 패널 두께에 적합
  • 모든 IPCC 부속품의 교체 가능
  • 경량, 간편한 조립


서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.