PT® 스크류는 직결나사 솔루션으로 설계되었습니다. 이 스크류는 열가소성 플라스틱에 안정적으로 직접 조립할 수 있습니다. 구조와 소재의 특성 상, 수소 취화(hydrogen embrittlement)를 방지하고 열가소성 플라스틱의 반경 방향 응력을 감소시킬 수 있습니다. PT® 스크류는 다양한 산업 환경과 산업 분야에 적용됩니다. 내부식성과 관련된 특정 요구에 대해서는 A2 및 A4 SUS 재질도 사용이 가능합니다.

직접 조립
30° 나사산 각으로 인해 스크류산 베어링 깊이가 커지고 지지 하중량이 증가합니다. 한편, 설치 과정에서 반경 방향 힘을 줄이고, 부품을 확장하여 조립물 체결을 개선합니다.

최적의 나사산 설계
최적의 나사산을 사용하여 스크류의 자체 잠금 기능이 우수하고, 스크류산 베어링 깊이에서 하중 비율이 균형을 이룹니다.

최적의 조립물 체결
최적의 보스 설계가 적용된 PT® 스크류는 스크류산을 형성하는 동안 최적의 조립물 체결, 더 높은 지지 하중량, 이완에 대한 최상의 저항을 구현합니다. 더 큰 조립물 변위로 인해 스크류 중심부에서 반경 방향 응력이 감소합니다.

효율적 스크류 체결 및 비용 절감
스크류 체결로 얇은 평형 구조로 설계가 가능하므로 사출 성형시 재료비가 절감되고 및 주입 시간이 단축됩니다.


 

 

 

 

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.