Spelsberg 인클로저(Enclosure)는 쉽고 빠른 설치와 유지보수 없는 오랜 수명을 보장하며, 불연성 접속함, 할로겐 미함유 접속함, 분전반 및 기타 단자대가 포함된 AK 시스템과 같은 안전요건 부합 제품들이 몇 가지 출시되어 있습니다.

  • TG-시리즈
  • 적용 분야
  • 특징
Spelsberg TG-시리즈
TG 시리즈에는 제품의 적용 분야는 각각 다를지라도, 동일한 고품질 설계와 광택 처리된 TG ABS 및 TG PC가 포함됩니다.
Spelsberg TG-시리즈
  • 에너지 산업 및 시공기술 분야
  • 전기설비 산업, 전기기능통합 분야
  • 스위치기어(Switchgear) 제작 분야

Spelsberg TG-시리즈
  • 신속한 차단(폐쇄) 및 시간 절약이 가능
  • 매끄러운 외벽에 따른 유연성 확보
  • 통합된 덮개 고정장치
  • 9개의 표준 사이즈


  • TK-시리즈
  • 적용 분야
  • 특징
TK-시리즈
TK-시리즈는 다양한 분야에 걸쳐 활용이 가능한 산업용 인클로저(Enclosure)로서, 폴리스티렌 또는 견고한 폴리카보네이트로 소재로 제작되었으며 설치 공간과 밀집화 위치 등에 있어 뛰어난 배치력을 보여줍니다. TK 시리즈는 다양한 전문가들의 요구사항을 충족시킴은 물론, 폭넓은 액세서리 라인을 바탕으로 제품 활용에 있어 상당한 유연성을 제공해줄 것입니다.
TK-시리즈
  • 에너지 산업 및 시공기술 분야
  • 전기설비 산업, 전기기능통합 분야
  • 스위치기어 제작 분야


TK-시리즈
  • IP66 보호 등급
  • 다양한 유형(PS, PC, AL) 및 사이즈 제공
  • 장시간 지속 가능한 내부식성 확보

  • AL-시리즈
  • 적용 분야
  • 특징
Spelsberg AL-시리즈
알루미늄 인클로저(Enclosure)는 특별히, 전자기 간섭과 정전기 방전으로부터 보호하는 용도로 사용되며, 자사 AL 시리즈는 전도성 씰(Conductive Seal) 및 내화학성 역시 갖추고 있습니다.
Spelsberg AL-시리즈
  • 에너지 산업 및 시공기술 분야
  • 전기설비 산업, 전기기능통합 분야
  • 스위치기어 제작 분야


Spelsberg AL-시리즈
  • 신속한 설치 가능
  • 표면 분말 처리에 따른 내부식성 확보
  • 높은 충격 저항 확보 – IK 09
  • 16개 표준 사이즈


  • AK-시리즈
  • 적용 분야
  • 특징
Spelsberg AK-시리즈
VDE 인증을 바탕으로, AK시리즈 분전함은 최대 400V/125A의 보호 장치와 손쉬운 전기 설치를 제공하는 한편, 인클로저(Enclosure) 내측 공기가 따뜻해 심지어 온도와 습도가 거의 일정하게 유지되는 환경에서도 환기가 이루어지도록 합니다. AK 시스템의 보호 등급은 IP65이며, 응축을 방지하기 위해 공기 유량이 큰 환기부를 가지는 것이 중요한 특징입니다.
Spelsberg AK-시리즈
  • 스포츠 시설
  • 산업 플랜트 또는 상수도∙하수처리 시스템 분야


Spelsberg AK-시리즈
  • 하나의 분전반에 여러 개의 전선 연결구가 있어 가변적 케이블 삽입이 가능
  • 인체공학적 형태로 제작되어 간편한 작동이 가능
  • 손쉬운 장착, 유지보수가 필요 없는 제품
  • 실내 또는 옥외 설치 가능
  • 할로겐 미함유. PVC 및 실리콘, 내화 등급 E30 ~ E90
  • 자외선 내성 또는 악천후에 대한 내후성 확보. UL 인증 획득
  • 폴리카보네이트 보드. 부식 우려가 없는 제품


  • GEOS 인클로저
  • 적용 분야
  • 특징
Spelsberg GEOS 인클로저
혁신적인 씰링(Seal) 시스템인 ‘Drain Protect’는 빗물이나 기온과 같은 기후 조건으로부터 발생되는 문제는 물론이며 다양한 환경과 오일, 구리스(Grease) 등으로부터의 어떠한 외부적 영향속에서도 인클로저(Enclosure)의 수명이 오래 유지되도록 보장해줍니다.
Spelsberg GEOS 인클로저
  • 산업용 및 옥외 환경 등 가혹 조건에 적합
  • 제어 산업, 에너지 산업, 통신 산업
Spelsberg GEOS 인클로저
  • 자외선 및 부식에 대한 내성 확보
  • 강한 충격에 대한 내성 확보 – IK 09
  • 가공이 용이
  • 경량 소재로 제작
  • 높은 통기성 확보

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.