Nexans의 전력 부속은 케이블 및 회선 네트워킹에 필요한 양질의 제품을 제공하고 있으며, 알루미늄과 구리 도선을 연결하거나 분기하는 용도에 적합합니다. 자사는 압축 케이블 러그(Compression Cable Lug), 압축 조인트(Compression Joint), 기계식 케이블 러그(Mechanical Cable Lug), 기계식 커넥터(Mechanial Connector) 및 클램핑 공구(Clamping Tool)의 공급을 바탕으로 저전압, 중전압, 고전압 결선기술 뿐만 아니라, 전력 송배전에 관한 맞춤형 솔루션을 제공하여 고객의 사업에 도움을 드리고 있습니다.

  • 압축 케이블 러그
  • 적용 분야
  • 특징
Nexans 압축 케이블 러그
압축 케이블 러그(Compression Cable Lug)는 원형 중실, 원형 편조, 섹터 중실, 섹터 편조, 나전선 전용으로 사용되는 원형 편조 압축 등의 다양한 형태로 출시되고 있습니다. 사용자는 절연 및 비압착 도선용 구리 케이블 러그 혹은, 알루미늄 도선 및 케이블용 알루미늄 러그 제품 중 선택이 가능합니다.
Nexans 압축 케이블 러그
  • 빌딩 및 토지 분야
  • 고전압 & 건설 분야
  • 원격 통신 및 데이터 전송 분야
  • 기타 전송 분야
  • 자동화 산업


Nexans 압축 케이블 러그
  • VDE 인증 취득
  • 점검 홀이 있거나 없는 두 가지 타입을 제공
  • 전체 사이즈 범위


  • 기계식 케이블 러그
  • 적용 분야
  • 특징
Nexans 기계식 케이블 러그
고강도 알루미늄 합금으로 제조된 기계식 케이블 러그(Mechanical Cable Lug)는 1kV ~ 52kV의 도선을 효율적으로 연결할 수 있으며, 황동 또는 고강도 알루미늄 합금 재질의 전단머리볼트(Sheer-off-head Bolt)를 활용한 제작이 가능합니다. 보다 넓은 범위의 도선 단면(16 ~ 1000 mm2)에 간단하게 적용 가능하며, 구리 및 알루미늄 도선에도 사용할 수 있습니다.
Nexans 기계식 케이블 러그
  • 빌딩 및 토지 분야
  • 고전압 및 프로젝트 분야
  • 원격 통신과 데이터 전송 분야
  • 기타 전송 분야
  • 자동화 산업


Nexans 기계식 케이블 러그
  • 장착 공구가 필요 없이 손쉬운 설치가 가능
  • 단면적으로 인한 재고 비용을 최소화
  • VDE 인증 취득
  • 복수의 사이즈 범위


  • 압축 조인트
Nexans 압축 조인트
구리 또는 알루미늄으로 제작된 독일공업규격(DIN) 표준 압축 조인트(Compression Joint), 특수 압축 조인트(Special Compression Joint), 비 인장 압축 조인트(Non-tension Compression Joint), 비 인장 축소 압축 조인트(Non-tension Reduction Compression Joint), 또는 전체 인장 압축 조인트(Full-tension Compression Joint) 등을 찾고 계시는 경우, 지금바로 당사에 문의하여 주십시오. 자사의 다양한 압축 조인트 제품을 추천드리도록 하겠습니다.

  • 기계식 커넥터
Nexans 기계식 커넥터
1kV ~ 최대 52kV의 도선 연결이 가능한 기계식 커넥터(Mechanical Connector) 역시 출시되어 있습니다.

  • 클램프
Nexans 클램프
도선으로 사용하시는 경우에는 구리, 고강도 알루미늄 합금, 주철 그루브 클램프(Groove Clamp)를 추천 드립니다.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.