Jacob의 케이블 글랜드(Cable Gland)는 다양한 부문에서 활용되는 솔루션으로, 전기 스위칭 시스템, 제어기기 및 제어 캐비넷에 호환되는 연결을 제공합니다. 해수, 염수 분무, 분진, 오일 및 가스, 기온 변화, 심지어 위험 지역과 같이 특별히 까다로운 환경에서는 신뢰가능 하면서도 고품질인, 동시에 안전성을 겸비한 케이블 글랜드가 요구됩니다.
글랜드 제품 라인은 크게 PERFECT 및 WADI의 두 시리즈로 분류됩니다.

응용 분야:

  • 에너지 산업
  • 설비 분야
  • 자동화 산업
  • 로봇 산업
  • 철도 차량 분야
  • 교통(망) 및 장치 구축 분야
  • 기타 특수환경 및 위험 산업 분야

황동으로 제작된 케이블 글랜드는 특별히 제 3의 성분인 적은 비율의 납이 포함되어 PERFECT 금속 케이블 글랜드의 성능 향상을 가능케합니다. 실례로 CuZn39Pb3은 여러 유기유체는 물론, 수분과 증기, 염류 용액에 대한 내성을 가지고 있습니다. 일반적으로 표면은 내부식성 향상을 위해 아연도금 처리를 하게 되며, 때로는 장식적 요소를 위해 니켈 플레이트 역시 사용되어집니다. 요즘에는 생활과 산업의 대부분 영역에 있어 플라스틱과 폴리머 재료가 사용되고 있습니다. 플라스틱과 폴리머는 성형성, 탄성, 파단 저항, 강성, 온도, 내열성, 내화학성 등 여러가지의 긍정적인 기술적 특성들을 가지고 있으며 원소재의 선택과 제조 절차, 첨가제 등의 혼입을 통해 다양하게 변형이 가능합니다.

금속 케이블 글랜드

  • PERFECT
  • 특징
Jacob PERFECT 금속 케이블 글랜드
얇은 판상형으로 설계된PERFECT의 씰링 인서트(Sealing Insert)는 넒은 클램핑(Clamping) 범위를 가지며, 선택의 폭이 넒은 스탠다드 버전 외에도 각기 다른 두 종류의 EMC 버전 역시 출시되고 있습니다. 보호 등급은 IP68과 IP69K이며, 사이즈는 M12부터 M63까지로 총 8종의 서로 상이한 나사산 제품이 출시되어 각 구성품이 고유한 용도로 사용할 수 있도록 합니다.
Jacob PERFECT 금속 케이블 글랜드
  • 넓은 클램핑 레인지(Clamping Range) 확보
  • 케이블 보호 가능
  • 자외선 및 오존에 대한 저항성, 내후성 확보. 옥외용으로 적합
  • 최대 50 m 방수, IP68 준수(5 bar)

WADI 씰링 인서트 및 글랜드 바디

WADI 제품군에는WADIone, WADIrail 및 WADIheat이 포함되며, 이 시리즈의 하이라이트는 씰링 인서트(Sealing Insert)와 글랜드 바디(Gland Body)입니다. 두 부분으로 설계된 씰링 인서트는 클램핑 레인지(Clamping Range)가 넓으며, 모든 글랜드 바디는 접점 스프링을 설치할 수 있습니다. 보호 등급은IP66, IP67, IP69이며, 사이즈는 M12부터 M63까지로 총 8종의 서로 상이한 나사산 제품이 출시되어 각 구성품이 고유한 용도로 사용할 수 있도록 합니다.

  • WADIone
  • 특징
Jacob WADIone
본 유형은 기계공학 및 전기∙전자 인클로저(Enclosure) 분야 또는 실외의 용도로 사용됩니다. 씰링 인서트(Sealing Insert)를 사용할 경우 케이블의 완전한 보호가 가능하며 있으며, 황동 및 스테인레스 제품 모두가 구비되어 있습니다.
Jacob WADIone
  • 넓은 씰링 면적(Sealing Area)/클램핑 레인지(Clamping Range) 확보
  • 케이블 보호 가능
  • 고정 성능이 우수한 일체형 앙카(Anchorage)
  • 자외선 및 오존에 대한 저항성, 내후성 확보. 옥외용으로 적합
  • 최대 100 m 방수, IP68 준수 (10 bar, 30분 간)

  • WADIrail
  • 특징
Jacob WADIrail
본 유형의 케이블 글랜드(Cable Grland)는 황동으로 제작되며, 내화 등급의 씰링 인서트(Sealing Insert)를 사용합니다. 적용 온도 범위는 -60ºC ~ +100ºC로, 불연성 및 자외선 보호, 내후성, 내열성이 요구되는 철도∙철도차량, 전기설비 및 터널 건설 혹은 기타 실외 환경에서 빈번히 사용됩니다.
Jacob WADIrail
  • 우수한 내화 성능 보유
  • 넓은 씰링 면적(Sealing Area)/클램핑 레인지(Clamping Range) 확보
  • 자외선 및 오존에 대한 저항성, 내후성 확보. 옥외용으로 적합
  • 할로겐 미함유
  • 고정 성능이 우수한 일체형 앙카(Anchorage)

  • WADIheat
  • 특징
Jacob WADIheat
WADIheat은 고온용으로 제작되어 -40ºC ~ +200ºC범위의 기온 변동에 대응이 가능해 난방 시스템과 같은 극한의 환경에 이상적인 솔루션이라 할 수 있습니다. 돔형 너트(Dome Nut)와 블랜드 바디(Bland Body)는 황동과 스테인레스 재질 모두를 사용하여 제조할 수 있으며, 오링(O-ring)과 인서트(Insert)는 어떠한 환경에서도 탁월한 씰링(Seal) 성능을 발휘합니다.
Jacob WADIheat
  • 극한 온도 환경에서 사용 가능
  • 넓은 씰링 면적(Sealing Area)/클램핑 레인지(Clamping Range) 확보로 케이블을 화학물질이나 반응성이 큰 매질 물질로부터 보호
  • 자외선 및 오존에 대한 저항성, 내후성 확보. 옥외용으로 적합
  • 고정 성능이 우수한 일체형 앙카(Anchorage)

  • PERFECT plus Ex
  • 특징
Jacob PERFECT plus Ex
케이블 글랜드(Cable Gland)를 사용하면 위험한 산업 환경에도 최신 기술을 사용할 수 있습니다. 특허 출원된 내부 이중 씰링(Sealing)은 실내 및 실외 환경으로부터 케이블을 영구적으로 보호합니다.
Jacob PERFECT plus Ex
  • 넓은 씰링 면적(Sealing Area)/클램핑 레인지(Clamping Range) 확보
  • 케이블에 부드럽게 안착
  • 손쉬운 설치
  • 비틀림 방지 원추형 설계로, 케이블 변형을 방지
  • 온도 범위 -40 ~+85°C
  • 보호 등급: IP66 / IP68 - 10 bar (30분)
플라스틱 케이블 글랜드

  • PERFECT
  • 특징
Jacob PERFECT 플라스틱 케이블 글랜드
PERFECT 플라스틱 케이블 글랜드(Cable Gland)는 높은 기계적 응력, 동적 응력, 열 응력과 화학적 응력으로 안전하면서도 표준에 부합하며 신뢰성 높은 연결을 제공하기 위해 측정과 제어, 조절기술 분야를 비롯한 기계공학 및 플랜트 엔지니어링 등의 분야에 광범위하게 활용될 수 있습니다.
Jacob PERFECT 플라스틱 케이블 글랜드
  • 일체형 앙카(Anchorage)
  • 넓은 씰링 면적(Sealing Area)/클램핑 레인지(Clamping Range) 확보
  • 손쉬운 설치 가능

  • PERFECT FIX
  • 특징
Jacob PERFECT FIX
신속 체결용 글랜드(Gland) 제품인 PERFECT Fix는 PERFECT의 모든 장점을 갖추고 있으며, 설치 공간이 제한적인 경우에 특히 유용합니다. 여타의 잠금 너트(Locking Nut) 없이도 캐비넷 한쪽에 간단하고 효율적으로 조립이 가능합니다. 이와 같이 설계된 글랜드는 조립시간과 분해 시간을 단축할 수 있어 비용 및 시간적 측면에서 효율적입니다.
Jacob PERFECT FIX
  • 수동 조립 방식, 공구 없이 신속하고 손쉬운 조립이 가능
  • 단면 설계, 쉽고 효율적인 설치가 가능
  • 제한적 공간 적용에 최적화
  • 벽면 두께 1mm ~ 4mm
  • 내부 응력변형 제거(Inside Strain Relief)
케이블 엔트리 시스템

  • KADP
  • 특징
Jacob KADP 케이블 엔트리 시스템
KADP 케이블 엔트리 플레이트(Cable Entry Plate)는 케이스, 장치, 제어 캐비넷에 케이블을 삽입하고 씰링(Seal)하는 용도로 사용되며, 다양한 환경에서 사용이 가능하도록 고도의 유연성을 갖춘 제품입니다.
KADP 플레이트는 여러 개의 케이블을 플레이트에 삽입할 수 있어 공간 제약이 있는 환경에 최적화된 제품으로, 케이블 입력의 이상적 배치를 바탕으로 높은 패킹 밀도(Packing Density)의 실현이 가능합니다.
단 한번의 클릭으로 인클로저(Enclosure) 내에 KADP의 설치가 완료되며, 멤브레인(Membrane)을 관통시켜 케이블을 밀어 넣기만 하면 되어 사용이 매우 간편하고 작업 시간을 절약할 수 있습니다.
Jacob KADP 케이블 엔트리 시스템
  • 공구 없이 작업이 가능
  • 온도 범위 -30ºC - +100ºC
  • 클램핑 레인지(Clamping Range) 3 mm ~ 20 mm
  • 커넥터와 함께 사전 조립된 케이블을 하우징(Housing) 안으로 삽입하고 씰링하는 방식의 KADL
  • 케이블, 튜브, 공압 파이프, 유압 파이프 삽입 용도로 활용 가능
 

  • KADL
  • 특징
Jacob KADL 케이블 엔트리 시스템
사전에 조립된 케이블을 하우징(Housing) 내부로 끌어 가야 하는 경우, 신규 출시된 KADL이 완벽한 솔루션이 될 수 있습니다. KADL은 단 한번의 클릭으로 즉시 설치가 가능하여 간편하면서도 시간이 절약됩니다. 또한, KADL은 확장 및 조절이 가능한 제품이며, 모듈형 구조를 사용하여 5개에서 25개까지의 케이블을 하나의 하우징 월(Housing Wall) 안에 단계적 설치가 가능하도록 하여 설치에 있어서의 뛰어난 유연성을 제공합니다. 오직 16개의 그로밋(Grommet) 만이 존재하여 응력변형 제거율이 높으며, 3mm부터 32.5mm 사이의 클램핑 레인지(Clamping Range)에 대응이 가능합니다.
Jacob KADL 케이블 엔트리 시스템
  • 공구 없이 작업이 가능
  • 온도 범위 -30ºC ~ +100ºC
  • 클램핑 범위(Clamping Range) 3 mm ~ -32.5 mm
  • 손쉬운 확장과 조절 가능
  • 응력변형 제거(Strain Relief)

  • 씰링 그로밋/Sealing Grommets
  • 특징
Jacob 씰링 그로밋/Sealing Grommets
G501, G502, G503, G504, G506 및 G507을 포함하는 G500 시리즈는 예외적으로 케이블 간 (수평)간격이 떨어져 위치하게 하는 제품입니다. “푸쉬아웃(Pushout)” 방식의 멤브레인(Membrane)은 원형 홀을 생성합니다. G500은 케이블 주변에서 밀착된 상태로 닫히는 소켓이 있어 보호등급 이하의 환경에서도 움직임이 가능케 하며, 케이블을 어느 각도에서도 쉽게 관통될 수 있도록 합니다. 이 같은 설계는 대형 케이블을 설치하는 경우에도 그로밋(Grommet)이 정 위치를 유지할 수 있도록 해줍니다.
Jacob 씰링 그로밋/Sealing Grommets
  • 간편한 설치, 시간 절약이 가능
  • “푸쉬아웃” 방식 멤브레인
  • 케이블 규격에 따라 직경 자동 조절 가능
  • 할로겐 미함유
  • 방진 및 방수
  • 설치 공간을 절약
  • 씰링 기능
  • 오랜 서비스 수명
 

  • 환기기계 부품
  • 특징
Jacob 환기기계 부품
보호등급 IP67 혹은 IP68의 실외용 방수 인클로저(Enclosure)는 증기와 습도에 대응해 저절로 씰링(Seal)되지 않습니다. 주변 대비 낮은 압력, 높은 습도, 응축 등을 방지를 위해 인클로저 내부에 지속적인 환기와 압력의 평형이 필요한 상황에서는 신속하고 간편한 설치가 가능한 환기기계 부품을 사용하여 이를 보호할 수 있습니다.
환기기계 부품의 바디는 난연성 폴리아미드 PA6 또는 아이녹스 소재로 제작되며, 내부는 지속적인 환기와 압력 교환의 역할을 하는 고품질의 통기성 방수 폴리에테르설폰(PES)-멤브레인으로 구성돼 인클로저와 그 주변 사이를 환기시킴으로써 인클로저를 습기로부터 보호합니다.
Jacob 환기기계 부품
  • 밀폐 씰링된 전자기계식 인클로저와 전자 인클로저를 온도와 압력의 변화에 따른 응결로부터 보호
  • 지속적인 환기 및 내부 압력에의 적응
  • 소수성 및 소유성 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.