Hawke – 가혹한 환경 및 위험 차단을 위한 최첨단 연결 시스템

Hawke는 업계 최초로 케이블 글랜드(Cable Gland)를 시장에 출시한 이래, 최첨단 연결 시스템으로 지속적인 명성을 쌓아왔으며, 특히 근해 원유 및 가스 산업 분야와 같이 조건이 가혹하고 위험한 환경에서도 안전하게 사용이 가능한 인클로저(Enclosure), 케이블 글랜드, 케이블 글랜드 부속품, 커넥터 등의 다양한 제품을 취급하고 있습니다.

  • 케이블 글랜드
  • 적용 분야
  • 특징
Hawke 케이블 글랜드
안전 케이블 글랜드(Cable Gland)는 클램핑(Clamping) 및 씰링(Sealing) 부품을 함께 제공합니다. 중공업 분야 혹은 극한의 기후 조건에서 사용되는 경우라면, 손쉬운 조립과 극한의 강도를 통해 안전 설비 생산성 제고의 열쇠가 될 수 있는 ToughMate 케이블 글랜드를 강력히 추천합니다.
Hawke 케이블 글랜드
  • 오일∙가스 및 위험 환경 산업 분야
Hawke 케이블 글랜드
  • 어떠한 설치 환경에서도 높은 안전성 확보
  • 빠르고 손쉬운 설치 가능
  • 황동, 니켈도금 황동, 316 스테인레스 또는 알루미늄 소재로 제작
  • 실내 및 옥외 환경에서 모두 활용 가능


  • 인클로저
  • 적용 분야
  • 특징
Hawke 인클로저
기계설비와 개별 장치들의 보안 이슈에 대한 양질의 솔루션 요구에 있어, 자사의 인클로저(Enclosure)는 급격한 경사면과 측면 일부를 절단한 방식의 뛰어난 설계를 바탕으로 비용 절감이 가능하고 동시에, 어떠한 특수 설치 환경에서도 높은 생산성을 확보할 수 있는 이유로 사용자들로부터 선택받고 있습니다. 이와 함께, 당사는 활용도 제고를 위해 접지 스터드(Stud), 접지 단자, 마운팅 플레이트(Plate), 드랍 플레이트(Drop Plate) 등의 인클로저 부속품 역시 공급하고 있습니다.
Hawke 인클로저
  • 오일∙가스 및 위험 환경 산업 분야
Hawke 인클로저
  • 빠른 설치
  • 손쉬운 점검 가능
  • 산업 표준 준수
  • 위험 감소
  • 내부식성, 복수의 덮개 고정, 씰링 성능 등 추가 요건 충족


  • 커넥터
  • 적용 분야
  • 특징
Hawke 커넥터
스테인레스 또는 황동으로 제작된 멀티 핀 커넥터는 생산라인이나 작업장 등 폭발 발생 가능성이 존재하는 위험기체 영역에서의 사용이 적합하도록 특수 환경용으로 제작되었으며, 조립 시간의 단축과 신속하고 안전한 연결이 가능한 제품입니다.
Hawke 커넥터
  • 계측 분야
  • 전원 및 제어 분야


Hawke 커넥터
  • 단락회로 테스트
  • 고유한 기계식 커넥션 체계로 크로스 메이트(Cross Mate) 방지
  • 수분 침투 방지
  • 각 커플링(Coupling)에 신뢰가능한 낮은 저항 커넥션
  • 보강 플랜지(Flange) 옵션


서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.