Elematic 케이블 관리 솔루션은 케이블 타이, 액세서리, 케이블 마운팅(Cable Mounting), 그리고 무엇보다 편조 슬리브(Braided Sleeve) 등의 배선 및 고정 시스템이 포함됩니다. 그 중에서도 2-LockTM 케이블 타이와 손쉬운 Belturing 케이블 타이는 안전하면서도 생산성 높은 조립에 특화된 제품입니다.

  • 표준 시리즈 케이블 타이
  • 적용 분야
  • 특징
Elematic 표준 시리즈 케이블 타이
가장 많이 활용되는 제품 유형으로, Elematic 케이블 타이 중 가장 다양한 라인업을 제공하고 있습니다.
Elematic 표준 시리즈 케이블 타이
  • OEM, MRO, 건설 등 여러 산업 분야
Elematic 표준 시리즈 케이블 타이
  • 결속 직경 75 mm ~ 최대 1000 mm, 폭 2.2 mm ~ 12.5 mm
    잠금 웻지(Locking Wedge)가 있는 일체형 설계 제품
    모양, 재료 및 사이즈에 있어 다양한 선택의 폭을 제공
    실내 및 옥외 환경에서 활용 가능


  • 2-LOCK™ 케이블 타이
  • 적용분야
  • 특징
Elematic 2-LOCK 케이블 타이
2-LOCK™ 케이블 타이는 폴리아미드(PA) 6.6으로 제작되었으며, 스테인레스 316 재질의 이중으로 된 금속 치형이 있는 제품입니다. 특허 출원된 2차 사출성형 스테인레스 케이지(Stainless-steel Cage)로 구성된 혁신적 잠금 시스템은 탁월한 구조적 성능을 자랑합니다. 2-LOCK™은 삽입에 있어 최소의 힘으로 최대 인장 강도 실현이 가능합니다.
Elematic 2-LOCK 케이블 타이
  • 전기 설비 분야
  • 산업용 배선
  • 패널 빌딩
  • 특수 산업 분야


Elematic 2-LOCK 케이블 타이
  • 사용이 용이
  • 낮은 온도에서 설치가능 (-40ºC ~ +60ºC)
  • 높은 인장강도 확보
  • 적은 힘으로도 삽입 가능
  • 탁월한 구조적 성능
  • 안전한 사용을 위한 원형 모서리 처리
  • 자외선 내성(흑색) 확보


  • Belturing Plus 케이블 타이
  • 적용 분야
  • 특징
Elematic Belturing Plus 케이블 타이
Belturing Plus 케이블 타이는 특별히 특수한 기후 조건과 지속적으로 자외선에 노출되는 실외 환경 사용에 적합하도록 제작되었습니다. 특수 재료인 테크노폴리머는 남부 유럽과 같은 태양 복사 지대에서도 최소 10년의 추가적인 자외선 저항을 유지하며, 최저 -30°C 온도에서도 설치할 수 있다는 장점이 있습니다.
Elematic Belturing Plus 케이블 타이
  • 전기 설비 분야
  • 광발전 분야
  • 산업용 배선
  • 자동차 산업
  • 대형 중장비 산업
  • 패널 빌딩
  • 특수 산업
  • 옥외 환경


Elematic Belturing Plus 케이블 타이
  • 탁월한 자외선 내성, 안정적인 인장강도 확보
  • 방향족 용매, 오일 및 구리스(Grease)에 대한 강한 내성 확보
  • 저온 내성 (최저 -30ºC) 확보
  • 외측에 치형(External Tooth)이 있는 고유 설계로 절연 손상 방지
  • 낮은 수분 흡수율


  • 양방향 케이블 마운팅
  • 적용분야
  • 특징
Elematic 양방향 케이블 마운팅
매끄러운 표면에 와이어를 고정시키는 용도로 활용되는 Elematic 양방향 케이블 마운팅(Mounting Base) 베이스는 극도의 가혹한 환경 하에서도 사용이 가능하도록 제작되었습니다.
Elematic 양방향 케이블 마운팅
  • 옥외 환경
  • 태양 복사 지역
  • 식품 산업
  • 제약 산업

Elematic 양방향 케이블 마운팅
  • 자외선 내성 또는 탐지 가능 (금속 탐지기 또는 X선)
  • 백색 또는 흑색ABS가능
  • 접착식 또는 비접착식 모두 가능
  • 광범위한 치수 제공
  • 공간 제한적인 환경에 적합


  • 편조 슬리브
  • 적용분야
  • 특징
Elematic 편조 슬리브
편조 슬리브(Braided Sleeve)는 케이블을 보호하고 결속하는 용도로 사용되는 제품으로, 화학약품과 마모 등에 내성/저항이 강한 소재인 폴리에스테르 또는 폴리아미드 6로 제작되었습니다. 편조 슬리브는 고도의 난연성과 저도의 연기 독성 배출이 요구되어지는 산업 분야에 적합한 제품입니다.
Elematic 편조 슬리브
  • 전자 설비 분야
  • 원격 통신 분야
  • 철도 산업

Elematic 편조 슬리브
  • 신축성 케이블을 보호
  • 결속된 케이블의 삽입과 추출이 용이
  • 실 끝부분의 올 풀림 방지를 위해 열 절단기 사용을 통한 절단 가능


서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.