BM 그룹은 압축케이블 러그(Lug), 조인트, 압착단자, 단자대 등 전기 연결부에 사용되는 열판과 시스템, 액세서리를 제공하고 있습니다.

  • 압축케이블 러그 및 조인트
BM 압축케이블 러그 및 조인트

관측 구멍이 있는 혹은 없는 형태의 표준 설계, 스위치 기어 연결용으로 좁은 러그(Lug)가 있는 형태의 독일공업규격(DIN) 설계, 다양한 특수설계 형태의 압축케이블 러그를 포함하는 다양한 제품들을 제공하고 있습니다.

제품 종류:

  • 압축케이블 러그
  • 압축 조인트
  • C-클램프
  • 공구

  • 압착단자
BM 압착단자

광범위한 절연 및 비절연 압착단자 제품을 제공하고 있으며, 특허 출원된 이지 엔트리 슬리브(Easy-entry Sleeve) 사용으로 조립을 단순화시켰습니다.

제품 종류:

  • 압착단자
  • 핀 커넥터와 소켓
  • 암 소켓과 수 탭(Tab)
  • 맞대기 커넥터(Butt connector)
  • 종단 커넥터(End Connector)
  • 공구
  • 각종 키트

  • 단자대
BM 단자대

다방향 단자대는 여러 절연 단자로 구성된 연결 장치로 절연 소재의 공통 지지대로 묶여 있으며, 각 단자는 두 도체 간 접합을 허용합니다. 사용자는 단자를 분할하여 하나 이상의 단자를 포함한 연결 장치를 만들거나 원하는 개수의 극을 공급할 수 있습니다.

제품 종류:

  • 폴리프로필렌 +85°C
  • 폴리아미드 +120°C
  • 유리 섬유가 포함된 폴리아미드 +140°C

 

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.