Verbus Tensilock® 기계식 잠금면 솔루션(Mechanical Locking Surface)

Verbus Tensilock® 나사와 너트(Nut)는 시장에 처음 출시된 잠금 톱니 설계 제품이며, 이 같은 구조적 설계를 바탕으로 자물쇠, 스프링, 클램프의 세 가지 안전 기능이 결합되어 뛰어난 풀림 방지 효과가 이루어지도록 합니다. 화스너(Fastener) 체결 시에는 잠금 톱니가 구성품 안쪽으로 매립되어 풀림의 발생을 억제하는 포지티브 락 효과(Positive Locking Effect)를 만들어냅니다. 이와 같은 고정 방식은 나사 또는 너트에 통합되어 있어 분실의 염려가 없다는 장점을 가지고 있습니다.

  • 적용 분야
  • 특징
Verbus Tensilock 기계식 잠금면 솔루션(Mechanical Locking Surface)
높은 예하중력을 위한 제품인 VerbusTensilock®은 특별히 섀시(Chassis) 또는 동력전달장치와 같은 중요 파트 내 체결 부속품들이 동적 응력과 이에 따른 풀림 문제로부터 보호되도록 하는 역할을 합니다.
Verbus Tensilock 기계식 잠금면 솔루션(Mechanical Locking Surface)
  • 셋팅 시간이 필요 없음
  • 짝이 되는 부품의 침투가 적음
  • 안정적인 체결 결과 구현
  • 연결부 고정에 있어 높은 신뢰도 제공
  • 조정가능 부품을 사용하는 부속들에 적합
  • 여러 헤드 유형 사용 가능
  • 모든 나사 및 너트에 적합한 치수 (M5 ~ M16)

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.