TREP®는 금속 인서트(Insert)와 3~4개의 각기 독립적인 매끄러운 테이퍼 스프링 와셔(Tapered Spring Washer)로 구성된 기계적 볼트(Bolt) 연결부의 풀림 방지 시스템으로 설계되었습니다. 디스크 스프링 어셈블리(Disk Spring Assembly)는 하나의 안전 장치로서 조인트 내의 일정한 인장력과 체결력을 유지시키는 역할을 합니다. 이 시스템은 (볼트의 연결에) 경미한 이완이 발생터라도, TREP®의 탄력성을 바탕으로 볼트의 잔류 장력이 매우 중요한 고응력 환경에서도 약한 결속 상태를 견딜 수 있으며, 진동 또는 풀림 문제에 대해 우려할 필요가 없을 정도로 완벽히 고정시켜 신뢰할 수 있는 체결이 이루어지도록 합니다.

 

 

 알루미늄, 구리 또는 황동과 같은 부드러운 표면에 대해서는 특수 솔루션인 TREP plus® 가 미끄러짐 없이 더 넓은 표면적에 체결력을 분산시킵니다.

 

 

  • 적용 분야
  • 특징
TREP 디스크 스프링 어셈블리
  • 전기설비 분야
  • 선박 건조 분야
  • 철도 산업
  • 중장비 산업
  • 기타 고진동 환경 기계류


TREP 디스크 스프링 어셈블리
  • 나사의 풀림 또는 이탈 방지
  • 장력 및 체결력을 지속 유지
  • 내구성 향상 (1,000,000 사이클 이상의 피로 수명 테스트 진행)
  • 열 팽창에 적응 가능, 내열성 확보
  • 내부식성 확보
  • 손쉬운 조립으로 작업 시간 단축이 가능


서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.