SCHNORR® 디스크 스프링 및 볼트 잠금 시스템

SCHNORR® 디스크 스프링 및 볼트 잠금 시스템은 제조 시 동력에 노출되는 기술 제품을 지원합니다. 고품질의 Schnorr® 제품은 강한 힘과 하중을 받더라도 안전하고 효율적인 체결을 보장합니다. 일반 스탬핑 및 회전 생산과 비교했을 때, Schnorr® 정밀 블랭킹 제조 프로세스는 변형이 적고, 정밀도가 높으며, 거친 표면을 개선합니다.

  • 디스크 스프링
  • 적용 분야
  • 특징
Schnorr 디스크 스프링

디스크 스프링의 주요 장점은 두 가지입니다:

  • 정적 하중에 사용하는 경우 탄성력이 크게 높아져 에너지를 저장할 수 있습니다.
  • 진동 부하 하에서 동적 애플리케이션에 사용하는 경우, 풀림 문제가 없으므로 예비 하중을 최소화 할 수 있습니다. 피로 수명주기는 최대 2백만입니다.
Schnorr 디스크 스프링
  • 스핀들
  • 제어 밸브
  • 고압 파이프라인
  • 압력 방출 밸브, 타격 기계 등이 있습니다
Schnorr 디스크 스프링
  • 최고급 원소재
  • 최소한의 공간에서도 높은 부하 보장
  • 디스크를 평행으로 적재 시 자재 공간 증가
  • 풀림 최소화
  • 동적 하중으로 높은 수명 주기

  • 볼트 잠금 와셔(안전 와셔)
  • 적용 분야
  • 특징
Schnorr 볼트 잠금 와셔(안전 와셔)

볼트 잠금 와셔(안전 와셔)는 보안 체결 솔루션의 안전 및 진동 방지를 위한 잠금 부품으로 자주 사용합니다. 구조 설계는 볼트와 나사 모양, 체결 토크, 적용 환경에 따라 다릅니다. 안전 기능은 마찰 및 기계적 잠금 기능을 통해 완성됩니다.

볼트 잠금 와셔(안전 와셔)는 두 가지 버전이 있습니다:

  • S 타입, M1.6 ~ M36 사이즈 나사용, 속성 클래스 8.8까지의 일반적인 요구사항
  • VS 타입, M5 ~ M30 사이즈의 고강도 볼트, 속성 클래스 10.9까지의 높은 프리텐션 하중
Schnorr 볼트 잠금 와셔(안전 와셔)
  • 자동차 엔지니어링
  • 기계
  • 농업 및 건설 엔지니어링
  • 섬유 기계
  • 그리고 제초기와 같이 방진 요구사항이 있는 분야가 포함됩니다
Schnorr 볼트 잠금 와셔(안전 와셔)
  • 확실한 잠금 돌기로 우수한 진동 방지 및 풀림 방지
  • 동심력(concentric force) 전달 및 균등한 축방향 로딩력으로 볼트의 굽힘 토크 및 변형이 발생하지 않습니다.
  • 잠금 돌기는 마찰을 방지하고 부품의 손상을 방지할 수 있습니다.
  • 1,500회의 응력 주기(stress cycle) 후에도 프리텐션 힘과 풀림 문제가 발생하지 않습니다.
  • 파단되면서 개방되지 않도록 닫힌 링 형태 설계로 높은 프리텐션 보장

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.