Quicklock® 서클립(Circlip)은 주로 정밀 샤프트, 튜브, 주물 부품 및 스터드(Stud)를 위한 용도로 사용되며, 축 방향의 힘을 효과적으로 전달하도록 하여 샤프트를 정 위치에 고정시키는 상황에서 중부하와 지지 축을 보강해주는 역할을 합니다. Quicklock® 써클립은 샤프트에 대한 더 넓은 직경의 보완이 가능케 함으로써, 써클립을 사용하지 않았을 경우와 비교하여 더 큰 공차가 허용됩니다. 기존 전통적 방식의 제품들과 달리 홈이 필요치 않아 비용과 시간 모두 절약된다는 장점이 있으며, 체결력 역시 매우 낮아 저응력 환경에 이상적인 솔루션이라 할 수 있습니다. 조립 시에는 써클립이 샤프트로 쉽게 밀어지고 최초 장력으로 정 위치에 잠금이 가능하며, 이후 샤프트가 고정됩니다.

  • 적용 분야
  • 특징
Quicklock 써클립
  • 스위치 산업
  • 기계∙장치 산업
  • 생활가전 산업
  • 광학 및 전기 산업


Quicklock 써클립
  • 샤프트 직경이 0.8 mm ~ 10 mm 인 경우에 사용 가능
  • 경화 및 템퍼링 처리된 스프링강(Hardened & Tempered Spring Steel)으로 제작

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.