나사 기반 연결에 사용하는 풀림 방지 패스너는 높은 진동에서도 조립체의 체결력을 유지하는 특성이 있습니다. 이는 패스너의 풀림 또는 손실 발생 시 엄청난 손상이 초래되는 안전과 직결되는 애플리케이션에 특히 적합합니다.

신뢰성 높은 브랜드의 다양한 포트폴리오를 통해 보싸드는 볼트 연결의 풀림을 방지하는 특수 기능의 잠금 와셔, 잠금 너트, 다기능 나사를 공급합니다. 가장 일반적인 메커니즘은 다음과 같습니다.

  • 마찰을 통한 고정
  • 기계적 잠금을 통한 고정
  • 인장력을 통한 고정

이러한 기계적 솔루션 이외에, Tuflok와 같은 특수 접착제 및 코팅을 적용한 풀림 방지 메커니즘도 구현합니다. 최적의 풀림 방지 솔루션은 애플리케이션마다 크게 차이가 있습니다. 보싸드는 고객의 문제를 함께 풀어나가기를 기대합니다!

 

 

보싸드는 다음 제품을 포함하여 다양한 브랜드의 풀림 방지 패스너를 공급합니다.

Dubo®


잠금 및 밀봉 링

ecosyn®-grip


톱니형 플랜지의 팬 헤드 스크류

INBUS RIPP®


육각 소켓 헤드 캡 잠금 나사

ONDUFLEX®


흔들린 스프링 와셔

Palnut®


셀프 락 카운터 너트

Quicklock®


샤프트 및 보어 홀 유지 링

Rip-Lock®


잠금 와셔
Schnorr Disc Spring Engineering
늑골로 고정 된 와셔
제품 정보

Seal-Lock®


Prevailing torque hex lock nuts

Serpress®


Prevailing torque type hex lock nuts all metall

Spring-Stop®


Prevailing torque type hex lock nuts all metall

Starlock®


그루브가없는 샤프트 용 서 클립

TREP®


디스크 스프링 어셈블리

Twolok®


육각 너트

Vargal®


통용 토크 타입 육각 잠금 너트 모든 금속

VERBUS RIPP®


육각 머리 고정 나사 / 육각 잠금 너트
 

VERBUS TENSILOK®


톱니 형 육각 머리 고정 나사 / 육각 잠금 너트

Vistop®


푸시 온 와셔

















































 

 

 

 

 

여기에 있는 제품중에는 일부의 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 직접 문의해 주십시오.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.