사용자의 분야에 따라, 표준작동 부품, 클램핑 노브(Clamping Knob), 클램핑 레버(Clamping Lever) 또는 측량 부품 등의 종합적 표준 머신 부품을 제공하는 Elesa Designs는 효율적 작업이 가능하도록 인체공학적 설계로 이루어져 산업계에 속한 분야들에 높은 비용 효율성을 제공합니다.

  • 핸드휠과 핸들
  • 적용 분야
  • 특징
ELESA 핸드휠과 핸들
당사는 다양한 종류의 스포크 핸드휠(Spoked Handwheel)과 솔리드 핸드휠(Solid Handwheel), 크랭크 핸드휠(Crank Handwheel) 등을 제공하고 있습니다. 이들 핸들은 모두 고정 및 본체에 집어넣을 수 있으며, 회전시키거나 접을 수 있는 방식으로 제작되어 있습니다(안전 잠금 장치도 사용 가능). 핸드휠과 핸들은 대부분 평면 구멍(Hole)에 조립되는 형태이며, 유리섬유 보강 폴리아미드(PA) 기반 테크노폴리머, 알루미늄, 스테인레스, 강철, 주철 및 페놀 기반 듀로플라스트 등으로 제작되었습니다.
ELESA 핸들
  • 인체공학적인 설계
  • 다양한 모양과 크기로 출시


ELESA 핸드휠과 핸들
  • 빠르고 손쉬운 작동이 가능
  • 경제적인 설계
  • 유해물질사용제한지침(RoHS) 및 화학물질관리규정(REACH) 준수
  • 온도범위 -30°C ~ 130°C


  • 클램핑 노브
  • 적용분야
  • 특징
ELESA 클램핑 노브
여러 산업 현장에서 사용 가능하도록 스타 노브(Star Knob), 그립 노브(Grip Knob), 윙 노브(Wing Knob), 세 팔 손잡이 노브(Three-arm Knob) 및 세로 홈 그립 노브(Fluted Grip Knob) 등을 제공하고 있습니다.

클램핑 노브는 다양한 형태와 크기로 출시되고 있으며, 작은 나사를 이용하여 일반 홀이나 블라인드 홀에 내에 설치가 가능합니다. 테크노폴리머, 알루미늄, 스테인레스, 강철 및 페놀 기반 듀로플라스트 등의 소재로 제작되었으며, 스타 노브와 그립 노브는 위생 환경에서 사용이 가능하도록 스테인레스 재질의 위생라인용 제품 역시 마련되어 있습니다.
ELESA 클램핑 노브
  • 자동차 산업
  • 가구 산업
  • 의료장비 분야
  • 산업용 기계 분야
  • 항공우주 장비 분야
  • 전자장치 인클로저 분야
  • 건설 장비 분야
  • 해양 산업
  • 농작 기계 분야
  • 중장비 산업
  • 목공구 분야
  • 식가공 기계 분야
  • 실험실 장비 분야
  • 제약 장비 분야
  • 충전장비 및 호퍼(Hopper) 분야


ELESA 클램핑 노브
  • 경제적인 설계
  • 유해물질사용제한지침(RoHS) 및 화학물질관리규정(REACH) 준수


  • 클램핑 레버, 텐션 레버
  • 적용분야
  • 특징
ELESA 클램핑 레버, 텐션 레버
클램핑 레버(Clamping Lever)와 텐션 레버(Tension Lever)는 고정 작업과 조임의 용도를 위해 수동 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 조절식 핸들은 체결력을 핸들에서 나사형 부품으로 전달합니다. 레버 핸들은 안전한 상태에서 신속하게 조이고 풀 수 있도록 설계되었으며, 작은 치수와 큰 치수 제품 모두가 갖춰져 있습니다.

소재: 테크노폴리머, 스테인리스, 강철, 주철 및 다이캐스팅(Die-cast) 용도의 아연 합금 소재를 사용해 다양한 색상과 마감, 크기 등으로 출시
ELESA 클램핑 레버, 텐션 레버
  • 기계 공학 분야
  • 공구 제조 분야
  • 플랜트 건설 산업


ELESA 클램핑 레버, 텐션 레버
  • 경제적인 설계
  • 유해물질사용제한지침(RoHS) 및 화학물질관리규정(REACH) 준수
  • 최대 체결력을 넘어서서 동작하지 않음


  • 핸들
  • 적용분야
  • 특징
ELESA 핸들
당사의 폭넓은 핸들 제품군에는 접이식 핸들 외에도 교량식 핸들, 튜브식 핸들, 당김식 핸들, 고정식 및 회전식 핸들 등이 포함되어 있습니다. 이들 제품은 덮개와 외장 부분을 여닫는 용도로 사용됩니다.

소재: 테크노폴리머, 알루미늄, 스테인레스, 강철
ELESA 핸들
  • 일반 산업
  • 가구 산업
  • 스포츠 장비 분야
  • 기계·장치 제작 분야
  • 플랜트 건설 산업 및 공구 제작 분야


ELESA 핸들
  • 인체공학적인 설계
  • 다양한 모양과 크기로 출시


  • 제어 부품
  • 적용분야
  • 특징
ELESA 제어 부품
본사는 제어 부품군으로 플라스틱 제어 노브(Knob)와 알루미늄 제어 노브를 제공하고 있으며, 이들 제품은 기계 부품의 정확한 정렬이나 정밀 기기의 미세 조정이 필요한 상황에서 매우 유용합니다.
ELESA 제어 부품
  • 다양한 산업분야
  • 의료 장비 분야
  • 측정 분야


ELESA 제어 부품
  • 인체공학적인 설계
  • 다양한 모양과 크기, 등급 등으로 출시

  • 측량부품
  • 적용분야
  • 특징
ELESA 측량부품
산업용 기계와 기타 장치의 무게를 안정적으로 지지하기 위한 다양한 형태의 조정 가능한 측량 부품을 공급하고 있습니다.

테크노폴리머와 강철, 테크노폴리머와 스테인레스, 고무와 강철, 고무와 모든 스테인레스 소재와 조합하여 제작 가능합니다.
ELESA 측량부품
  • 전자 산업
  • 석유 산업
  • 군수 산업
  • ESD 분야
ELESA 측량부품
  • 스템(Stem)과 베이스(Base)에 대한 다양한 소재 조합
  • 다양한 규격과 형태
  • 미끄럼 방지 디스크가 있는 혹은 없는 피트(Feet)
  • 직경 25 mm ~ 200 mm

  • 힌지
ELESA hinges
Elesa힌지는 적용 분야에 따라 다양한 재질과 회전각, 조립용량, 부하용량을 가진 제품을 제공하고 있습니다. 일체형 안전스위치가 달린 힌지는 자사 포트폴리오에서만 제공이 가능한 고유한 제품으로, 부식으로부터 강력하게 보호되는 수퍼 테크노폴리머 또는 스테인레스 소재를 비롯해, 테크노폴리머와 알루미늄, 아연 다이캐스트 합금으로 제작된 제품 등을 출시하고 있습니다.

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.