혁신은 우리의 DNA의 일부입니다

Bossard ecosyn®

ecosyn® 제품군을 기반으로 당사는 혁신적인 체결 솔루션들을 개발하고 있습니다. 이러한 고품질 기계요소류는 매우 경제적이면서도 고객 요구사항을 동시에 충족시켜 줍니다. 혁신적인 기술이 접목된, 당사의 안전하고 효율적인 ecosyn® 체결 솔루션들을 활용하여 위기를 기회로 전환할 수 있을 것입니다. 이것이 진정한 현장 공정의 단순화, ecosyn® 입니다.

  • ecosyn®-drill
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-drill
높은 품질의 Self-cutting screw는 알류미늄과 아연 도금 강판의 모재에 매우 적합합니다.
Bossard ecosyn®-drill
적용 사례

  • 일반적인 판금 구조물
  • 난방 및 환기 덕트
  • 백색 가전 제품
  • 차체
  • 창문 프레임 및 블라인드
  • 외관 구조물
  • 녹색주택과 정원시설
  • 객실 및 선실
Bossard ecosyn®-drill
  • 드릴링 또는 나사산을 만드는 별도의 공구가 필요 없습니다.
  • 센터 펀칭이 필요 없습니다
  • 미리 뚫은 구멍에의해 문제점이 발생하지 않습니다
  • 추가적인 고정부품이 필요 없습니다
  • 설치가 빠릅니다.
  • 경제적입니다.

  • ecosyn®-MRX
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-MRX

알류미늄, 도금강판과 부식에 강한 얇은 철판 또한 뚫을 수 있습니다.
열처리를 강화하여   ecosyn®-MRX screws는 내식성이 매우 우수 합니다.

Bossard ecosyn®-MRX
적용 사례

  • 일반적인 판금 구조물
  • 난방 및 환기 덕트
  • 백색 가전 제품
  • 차체
  • 창문 프레임 및 블라인드
  • 외관 구조물
  • 녹색주택과 정원 시설
  • 객실 및 선실

Note:
열악한 환경에서는 경화 및 경화된 마르텐사이트계 스텐레스 스틸을 사용하시는 것은 조심 하여야 합니다.
응력에 의한 균열이 발생할 수 있습니다. 

Bossard ecosyn®-MRX
  • A2 또는 A4 보다 높은 강도
  • 부식에 강한 얇은 철판에 사용하는 경우에도 나사산에 어떠한 문제도 발생하지 않습니다
  • 표면 부식이 없습니다.
  • 높은 드릴링 성능
  • 부식에 강해서 매우 경제적이고 신뢰할 수 있습니다

  • ecosyn®-fix
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-fix

이 스크류는 기계의 작고 주요한 부분에 적합하게 설계되어 있습니다.
좀 더 알아보기 »

Bossard ecosyn®-fix
적용 사례
  • 전기 기계
  • 금속 강판
  • 자동차 부품
  • 가전제품

Bossard ecosyn®-fix
  • 여러 종류의 부품을 한종으로 대체 가능 함l:
    • 조달 및 재고 관리의 용이성으로 비용 절감 기회
    • 짧은 조립 준비 시간
    • 빠른 조립
    • 자동 생산라인에 적합
  • 믿을수 있는 접합
  • 추가적인 풀림방지장치가 불필요 합니다:
    • 진동에 강합니다
    • built-in spring effect로 인하여 접합체의 풀림이 보정됩니다.
    • 크고 긴 구멍을 커버하는 최적의 접지면적 제공
    • 높은 토크를 사용 할 수 있습니다
    • 약한 접지면의 표면이 파손되는 위험이 감소 합니다
    • 틈새 부식 위험성이 감소합니다

  • ecosyn®-plast
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast의 특수한나사산은 열가소성 플라스틱에 안전하고 쉬운 체결을 가능하게 합니다.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast 은 모든 종류의 열가소성 플라스틱 이상적인체결요소 입니다.

Bossard ecosyn®-plast
  • 모든 열가소성 플라스틱의 다양한 조건에서 체결이 우수합니다.
  • 접합체에 응력을 분산하는 최적의 형상
  • 풀림방지 효과, 추가적인 풀림방지 장치가 불필요
  • 하중에 강함
  • 높은 파단강도와 인장강도
  • 낮거나 높은 체결토크에서도 안전성 보유
  • 머리부 접촉면의 확보로 체결력의 손실 최소화

  • ecosyn®-lubric
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric은 뛰어난 내구성 데이터를 가진 독특한 건식 코팅 입니다.
ecosyn®-lubric은 얇은 전기도금을 적용 하지 않고 윤활코팅으로 높은 부식 방지 효과를 가집니다.

Bossard ecosyn®-lubric
ecosyn®-lubric은 안전하고 비용이 중요한 어느부분에서나 사용 됩니다.

Bossard ecosyn®-lubric
  • 유기 고체 윤활제 및 불소 수지 
  • 최적화 되고 일관성 있는 마찰계수 
  • 부식 방지기능 
  • 비용 절감 가능성:
    • 선행 윤활 작업이 필요 없습니다.
    • 조달 및 재고 관리의 용이성으로 비용 절감 기회
    • 짧은 조립 준비 시간
    • 빠른 조립
    • 자동 조립에 적합
    • 작고 저렴한 화스너
    • 소형화 가능
    • 소프트한 소재의 마찰면 압력 감소
    • 낮은 인장강도로 동일한 체결력 발생
    • 제품의 중량 감소
    • 윤활 처리를 한 파스너들의 수명을 제어 할 필요가 없습니다
  •   안전상 장점:
    • 매우 적은 마찰 저항으로 정확하고 일관성 있는 선행하중을 줄 수 있습니다.
    • 갈링현상 방지
    • 향상된 내부식성
    • 윤활 처리를 매번 신경쓰지 않으셔도 됩니다
    • 반복 조립에도 동일한 체결력을 줄 수 있습니다 

  • ecosyn®-grip
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-grip

ecosyn®-grip은 풀림방지 및 피로 저항에 이상적인 스크류 입니다.

Bossard ecosyn®-grip

ecosyn®-grip은 장기간 동일한 운동을 하는 동안에도 입자경계를 따라서 발생하는 균열에 최적화 되었습니다. 예를들어 자전거를 타고있을 경우입니다.

Bossard ecosyn®-grip

  • ecosyn-BCT
  • 적용 사례
  • 장점
Bossard ecosyn®-BCT

Bulge Control Technology (BCT) Rivet Nuts offer versatile and high performance solutions to many blind rivet nut applications. ecosyn®-BCT, with four cross holes on the shank, determines precisely where the rivet nut will collapse allowing it to be installed in many non-conventional blind applications. BCT is a registered trademark of BBA srl.

Bossard ecosyn®-BCT

Rivet nuts are ideal in tight spots or where performance demands are high, such as in thin-walled, high-tensile, soft, porous or sandwich materials.

They are suitable for use in glass- and carbon-fiber reinforced structures, lightweight honeycomb panels, profiles, ductwork and other hard-to-access types of structures.

Bossard ecosyn®-BCT
  • BCT provides strong threads compared to all other rivet nuts
  • Easy assembling to poorly prepared or oversized holes
  • Can be assebled into the most delicate materials, plastics, composites wood and many other materials
  • Also ideal for marine, medical and petro chemical applications

 

 

 


Bossard ecosyn®제품은 아래의 브랜드 이름으로 변경 되었습니다:

  • ecosyn®-drill: eco-drill®
  • ecosyn®-MRX: Marutex®
  • ecosyn®-fix: eco-fix®
  • ecosyn®-plast: eco-syn®
  • ecosyn®-lubric: eco-lubric®

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.