Expert Assortment Analysis - 총 소유 비용 절감

보싸드 Expert Assortment Analysis

한 제품에 대한 화스너의 수가 적으면 비용이 절감됩니다. 따라서 체결 부품을 합리화하고 BoM을 간소화함으로써 비용을 절감할 수 있습니다.

화스너 구매 총 비용의 15%만이 화스너 자체 비용입니다. 나머지 85%는 구매, 재고관리, 조립 준비 및 기타 작업에서 발생됩니다. 이러한 사실 때문에 C-Part의 최적화는 제품의 총 소요비용에 큰 영향을 미칩니다.

보싸드의 Assortment Analysis를 사용해 화스너 품목을 간소화하고 선호하는 화스너 종류, 소재, 리세스 유형 등을 확인하고 최적화 하십시오. 15/85 규칙에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.

 

보싸드의 Expert Assortment Analysis로 측정 가능하고 다양한 장점을 누릴 수 있습니다:

  • 불필요한 부품 제거: 대체품 확인 생산의 불필요 요소 제거
  • 구매, 자재관리, 조립 간소화: 발주 품목 간소화
  • 생산성 향상: 보싸드 Expert Assortment Analysis는 전체 생산성에 큰 영향을 미칩니다. 자세한 방법을 확인하려면 당사로 문의해 주십시오.

Expert Assortment Analysis - 어떻게 진행되나요?

Expert Assortment Analysis - 어떻게 진행되나요?

효과적인 최적화를 위해 보싸드는 다양한 서비스 패키지를 제공합니다:
Basic: 

분석

  • BOM 분석
    전체 생산 라인에 대한 체계적인 현장 분석. 체결 요소, 조립 공정, 공구를 포함한 조립 기술을 검사합니다.
  • 가치 분석
    TCO 원칙에 근거한 비용 절감 견적

Advanced: Basic services plus 

검증

  • 기술 검증
    기술 검증 기술 개선 가능성을 검증합니다. 신규 및 검증된 솔루션에 대한 제안서 개발 상세한 기술 보고서로 결과를 설명합니다.
  • 제안서 발표
    보고서와 프레젠테이션을 통해 결과를 포함한 제안서를 설명합니다. 실제 샘플 제공
 
Superior: Basic and advanced services plus 

실행

  • 실행 계획
    프로젝트 팀 및 우선 순위 설정
  • 리드 실행
    제안 단계 중 R&D팀의 주도 
  • 실행 검토
    현장/원격 교육
 
Expert Assortment Analysis
Expert Assortment Analysis

비용 절감에 대한 자세한 내용을 알고 싶으십니까?

Size: 1 MB Format: PDF Download
언제든지 연락 바랍니다.

단계별로 생산성 향상에 기여하는 다른 Module도 확인하십시오

Bossard Expert EduationExpert Education
세미나 및 E 학습 과정을 통해 체결 기술의 본질과 노하우를 배웁니다.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
최상의 체결 솔루션과 비용 절감 가능성을 파악합니다.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
다양한 기술 정보와 도구를 사용해 최고의 제품을 설계합니다.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
사용 중인 화스너와 공구를 확인하고 불필요한 부분을 없애고 스마트하게 만들 방안을 확인합니다.

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
공인된 기술 연구소를 통해 고객은 제조 품질 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.