Viti Ejot PT®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vite PT® è stata progettata per soluzioni di collegamento autoformanti. Può essere avvitata in modo sicuro direttamente nei materiali termoplastici. Grazie alla geometria ed ai materiali con la quale è realizzata garantisce la diminuzione delle sollecitazioni radiali nei materiali termoplastici e offre la sicurezza nei confronti dell’infragilimento da idrogeno. Le viti PT® possono essere utilizzate in tutti i settori industriali. Sono disponibili anche in acciaio inossidabile A2 e A4 per i maggiori requisiti di resistenza alla corrosione.

Avvitamento diretto
Il caratteristico angolo del filetto a 30° incrementa il tratto portante della filettatura aumentando di conseguenza la resistenza alle sollecitazioni. Inoltre permette di ridurre le sollecitazioni radiali durante l’installazione aumentando di conseguenza la componente assiale migliorando quindi il flusso del materiale.

Geometria del passo ottimizzata
La geometria del passo è stata ottimizzata per garantire un buon effetto autobloccante della vite e per equilibrare il rapporto tra la resistenza alle sollecitazioni ed il tratto di filettatura portante.

Flusso ottimale del materiale
Durante la formatura della filettatura, con la geometria ottimizzata della borchia, le viti PT producono un flusso ottimale del materiale, aumentano la resistenza alle sollecitazioni e migliorano la resistenza al rilassamento. Il materiale spostato sarà maggiore e questo porterà ad una diminuzione delle sollecitazioni radiali nella sezione resistente della vite.

Collegamenti filettati efficienti e risparmio sui costi
Collegamenti filettati realizzati per avvitamento diretto semplificano la progettazione di componenti a pareti sottili, permettendo un risparmio sui costi della materia prima e la riduzione dei tempi di ciclo durante lo stampaggio a iniezione.


 

 

 

 

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.