HUCK® – I bulloni a strappo ed i rivetti a strappo strutturali

I bulloni a strappo ed i rivetti a strappo strutturali Huck sono progettati per realizzare soluzioni di collegamento durature e resistenti alle vibrazioni. Gli elementi di collegamento Huck offrono diversi vantaggi rispetto ad altri metodi di collegamento, fra i quali la semplicità e la velocità di installazione, l’eliminazione di operazioni di ispezione e sostituzione ed infine il risparmio sui costi.
Tutti gli elementi di collegamento della gamma Huck possiedono caratteristiche specifiche che ci permettono di offrirvi il prodotto giusto per qualsiasi applicazione. Gli elementi di collegamento Huck sono utilizzati in molteplici settori industriali, tra i quali la costruzione di veicoli commerciali e rimorchi, l’automotive, il riscaldamento, la ventilazione, la climatizzazione, la costruzione di mezzi pubblici e di veicoli ferroviari, sia per il traffico locale che per le lunghe distanze, la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. L’ampia gamma Huck comprende bulloni a strappo, rivetti a strappo strutturali e sistemi di attrezzature per l’installazione degli stessi.

  • Rivetti a strappo strutturali
  • Caratteristiche
Rivetti a strappo strutturali

I rivetti a strappo strutturali Huck sono perfetti per tutte le situazioni in cui l’accesso ai particolari da collegare è possibile da un solo lato. Grazie alla loro eccezionale resistenza alle sollecitazioni al taglio e a trazione possono soddisfare anche le applicazioni con i requisiti più esigenti. Ciò significa che anche i particolari più lunghi possono essere collegati in modo permanente senza che si verifichino deformazioni.

Le soluzioni Huck di rivettatura a strappo strutturale includono:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck Rivetti a strappo strutturali
  • Collegamenti sicuri anche in presenza di forti vibrazioni
  • Collegamenti esenti da manutenzione
  • Serraggio ulteriore non necessario
  • Riduzione dei costi del collegamento sull’intero ciclo di vita del prodotto
  • L’elevata resistenza alle sollecitazioni al taglio e alla trazione garantiscono un maggior ciclo di vita del prodotto
  • Incremento della sicurezza sul lavoro
  • Sostituiscono le saldature
  • Sicuri al tatto
  • Dopo l’installazione possono essere rimossi solamente utilizzando attrezzature speciali

  • Bulloni a strappo
  • Caratteristiche
Huck Bulloni a strappo

I bulloni a strappo Huck® sono un sistema evoluto di collegamento che dopo il montaggio non si allenterà mai. Indipendentemente dall’intensità delle vibrazioni, offrono un collegamento metallo su metallo che impedisce qualsiasi movimento trasversale, comune invece ai collegamenti di tipo tradizionale con vite e dado. Progettati per un’ampia gamma di applicazioni, questi bulloni a strappo offrono un’eccezionale resistenza del collegamento così come possiedono un’elevata resistenza alle sollecitazioni al taglio e alla trazione.

Le soluzioni Huck di bulloni a strappo includono:

  • Bobtail
  • Magna-Grip C50L, C6L, C120L
  • Hucktainer
Huck Bulloni a strappo
  • Dopo l’installazione possono essere rimossi solamente utilizzando attrezzature speciali
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni al taglio e alla trazione
  • Precarico elevato e costante
  • Ottima resistenza alle vibrazioni
  • Sicuro contro l’allentamento involontario
  • Installazione semplice e veloce
  • Collegamenti esenti da manutenzione
  • Serraggio ulteriore non necessario
  • Sostituiscono le saldature
  • Sicuri al tatto

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.