I rivetti rapidi FASTEKS® sono precaricati su un mandrino. Questa caratteristica rende unico il sistema di rivetti rapidi FASTEKS® perché dovrà essere gestito solamente il mandrino. Il mandrino monouso garantisce la sicurezza di processo perché l’operatore non deve scegliere il mandrino corretto o controllare l’usura del mandrino.

Caratteristiche:

  • Rivettatura rapida (fino a 70 rivetti installati al minuto)
  • Risparmio sui costi, assenza della testa del mandrino, nessuno scarto
  • Risparmio sul peso
  • Varietà di materiali

  • Rivetti rapidi standard
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti rapidi standard
Grazie alla formazione della testa ribadita, i rivetti rapidi standard FASTEKS® raggiungono un‘elevata forza di serraggio.
Fasteks Rivetti rapidi standard
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale: alluminio, acciaio, INOX
  • Dimensioni: Ø3,2 – 4,8 mm (1/8 - 3/16”)

  • Rivetti rapidi Multi
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti rapidi Multi
I rivetti rapidi FASTEKS® Multi hanno un ampio spessore di serraggio e garantiscono una buona resistenza alla compressione.
Fasteks Rivetti rapidi Multi
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale: alluminio, acciaio, INOX
  • Dimensioni: Ø1,9 – 4,8 mm (5/64 - 3/16”) (testa bombata); Ø3,0 – 4,8 mm (.12 - 3/16”) (testa svasata piana)

  • Rivetti rapidi rullati
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti rapidi rullati
Grazie al rivestimento superficiale saldabile/resistente alla saldatura, i rivetti rapidi rullati FASTEKS® sono particolarmente adatti per applicazioni nei componenti elettronici.
Fasteks Rivetti rapidi rullati
  • Tipologia: testa bombata
  • Materiale: alluminio, ottone
  • Dimensioni: Ø1,7 – 2,6 mm (.067-.10”)

  • Rivetti rapidi Screw
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti rapidi Screw
I rivetti rapidi FASTEKS® Screw hanno una filettatura esterna e possono essere svitati dopo l’installazione (durante il processo di rivettatura la testa svasata piana viene trasformata in testa bombata).
Fasteks Rivetti rapidi Screw
  • Tipologia: testa bombata
  • Materiale: acciaio
  • Dimensioni: Ø2.7-3.5mm (.11 - .14”)

  • Rivetti rapidi Space
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti rapidi Space
I rivetti rapidi FASTEKS® Space possono essere utilizzati come distanziali nei circuiti stampati (spessore della scheda 0,8 – 2,4 mm (.03 - .09”)).
Fasteks Rivetti rapidi Space
  • Materiale: ottone
  • Dimensioni: Ø2,5 – 3,2 mm (.1-1/8”)

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.