La gamma di rivetti a strappo FASTEKS® è composta da diverse tipologie, combinazioni di materiali, forme della testa e diametri per offrire il rivetto più adatto per le diverse applicazioni. I rivetti a strappo standard Bossard FASTEKS® possono essere installati in fori ciechi, in fori ovalizzati o in fori con ampie tolleranze. I rivetti a strappo strutturali sono adatti per applicazioni sottoposte a sollecitazioni elevate e/o a forti vibrazioni. La testa del mandrino, durante l’installazione, viene bloccata meccanicamente nel corpo del rivetto escludendo così la perdita della stessa, anche nel caso di applicazioni soggette a vibrazioni elevate. Questa particolare caratteristica garantisce inoltre resistenza al taglio e alla trazione elevate.

Caratteristiche
  • Ampia gamma di prodotti
  • Assemblaggio rapido e veloce
  • Possibilità di collegamento permanente
  • Controllo qualità documentato eseguito dai laboratori Bossard

  • Rivetti a strappo standard (tipo aperto)
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo standard (tipo aperto)
I rivetti a strappo standard sono comunemente utilizzati come soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni.
Fasteks Rivetti a strappo standard (tipo aperto)
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana, testa tonda larga
  • Materiale:
    • Rivetto: alluminio, INOX A2, A4, rame
    • Mandrino: acciaio, INOX A2, A4
  • Dimensioni: Ø2,4 – 6,4 mm (3/32 - 1/4”)

  • Rivetti a strappo Multigrip
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo Multigrip
Con un ampio spessore di serraggio, il rivetto a strappo Multigrip può sostituire fino a tre rivetti a strappo standard. La testa del mandrino è imperdibile e sono una soluzione pratica per la compensazione nel caso di ampie tolleranze di foratura.
Fasteks Rivetti a strappo Multigrip
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana, testa tonda larga
  • Materiale:
    • Rivetto: alluminio, acciaio, INOX A2
    • Mandrino: acciaio, INOX A2
  • Dimensioni: Ø3,2 – 4,8 mm (1/8 - 3/16”)

  • Rivetti a strappo ermetici
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo ermetici
I rivetti a strappo ermetici permettono di realizzare collegamenti a tenuta per aria, acqua e polvere. La testa del mandrino è imperdibile.
Fasteks Rivetti a strappo ermetici
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana, testa tonda larga
  • Materiale:
    • Rivetto: alluminio, acciaio, INOX A2
    • Mandrino: acciaio, INOX A2
  • Dimensioni: Ø3,2 – 4,8 mm (1/8 - 3/16”)

  • Rivetti a strappo Peel
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo Peel
Il corpo dei rivetti a strappo Peel è diviso in quattro parti che si deformano e aderiscono alla superficie del particolare da serrare. In questo modo si ottiene una superficie di appoggio maggiore ed una forza di serraggio più elevata, caratteristiche ideali per l’installazione in particolari teneri e porosi come legno, fibre ad alta densità e cartongesso. Inoltre, compensano ottimamente le tolleranze di foratura.
Fasteks Rivetti a strappo Peel
  • Head style: Dome head
  • Material: Body—Aluminum / Mandrel – Steel
  • Size range: Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • Rivetti a strappo rullati
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo rullati
Utilizzato in fori ciechi, le scanalature sul corpo del rivetto aderiscono perfettamente al materiale dei particolari da unire, permettendo di ottenere una rivettatura affidabile in materiali teneri, metallici e non.
Fasteks Rivetti a strappo rullati
  • Tipologia: testa bombata
  • Materiale: rivetto — alluminio / mandrino – acciaio
  • Dimensioni: Ø3,2 – 4,8 mm (1/8 - 3/16”)

  • Rivetti a strappo F-Bulb/F-Nox
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo F-Bulb/F-Nox
Queste due tipologie di rivetti a strappo FASTEKS® sono dotate della testa del mandrino imperdibile, che resiste efficacemente alle vibrazioni, e di una testa preformata con ampia superficie di appoggio. L’impermeabilità e la resistenza alla corrosione (F-Nox) li rendono ideali per il settore nautico.
Fasteks Rivetti a strappo F-Bulb/F-Nox
  • Tipologia: testa bombata
  • Materiale: rivetto & mandrino – INOX A2
  • Dimensioni: Ø3,2 – 4,8 mm (1/8 - 3/16”)

  • Rivetti a strappo F-Lock
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo F-Lock
È una tipologia di rivetto a strappo progettata in modo tale che la testa del mandrino rimanga a filo con la testa preformata e venga bloccata meccanicamente all’interno del rivetto. Perciò possiede un’elevatissima resistenza alle vibrazioni nonché elevate resistenze al taglio e alla trazione.
Fasteks Rivetti a strappo F-Lock
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale: rivetto/mandrino - alluminio/alluminio, acciaio/acciaio
  • Dimensioni: Ø4,8 – 6,4 mm (3/16 - 1/4”)

  • Rivetti a strappo F-Bolt
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo F-Bolt
È una tipologia di rivetto a strappo progettata in modo tale che la testa del mandrino rimanga a filo con la testa preformata e venga bloccata meccanicamente all’interno del rivetto. Perciò possiede un’elevatissima resistenza alle vibrazioni nonché elevate resistenze al taglio e alla trazione.
Fasteks Rivetti a strappo F-Bolt
  • Tipologia: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale: rivetto/mandrino - alluminio/alluminio, acciaio/acciaio
  • Dimensioni: Ø4,8 – 6,4 mm (3/16 - 1/4”)

  • Rivetti a strappo F-Hem
  • Caratteristiche
Fasteks Rivetti a strappo F-Hem
Con la testa chiusa ed un’ampia superfice di appoggio, il rivetto a strappo F-Hem è adatto per le lamiere sottili ed inoltre può compensare ampie tolleranze di foratura. La testa del mandrino imperdibile e a filo con la testa preformata, garantisce un’elevatissima resistenza alle vibrazioni ed elevate resistenze al taglio e alla trazione.
Fasteks Rivetti a strappo F-Hem
  • Tipologia: testa bombata
  • Materiale: rivetto/mandrino: acciaio/acciaio, INOX A2/INOX A2
  • Dimensioni: Ø4,8 – 6,4 mm (3/16 - 1/4”)

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.