FASTEKS FILKO® è un rivetto tubolare filettato in pezzo unico che si installa da un solo lato, senza necessità di ulteriori interventi. Si tratta di una soluzione efficiente per ottenere filettature permanenti dove non è possibile accedere al lato posteriore del pannello. Garantisce una filettatura resistente in particolare su componenti a pareti sottili o a sezione cava. La testa rivettata garantisce un’elevata resistenza allo strappamento. I rivetti tubolari filettati FASTEKS FILKO® sono disponibili con tre diverse tipologie di gambo: cilindrico, cilindrico godronato ed esagonale.

Caratteristiche:

  • Installazione con accesso da un solo lato
  • Molteplici applicazioni, sia come rivetti tubolari filettati sia come perni filettati da rivettare
  • Elevata resistenza allo strappamento grazie alla testa rivettata
  • Possibilità di installazione su particolari con trattamento superficiale
  • Ampia gamma di tipologie di testa e di materiali
  • Installazione razionale con rivettatrici manuali o con attrezzature oleopneumatiche
  • Forza di serraggio stabile

  • Rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico
  • Caratteristiche
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico
I rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico sono comunemente utilizzati per le applicazioni generiche. Sono disponibili in varie dimensioni con diverse tipologie di testa, di estremità e di materiale.
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico
  • Testa: piatta / svasata piccola / svasata 90º
  • Estremità: aperta / chiusa
  • Materiale: acciaio zincato con passivazione ad elevato spessore (RoHS), INOX A2, A4
  • Filettatura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (INOX A4 da M4 a M8) Dimensioni in pollici fornibili su richiesta.

  • Rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico godronato
  • Caratteristiche
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico godronato
Per evitare la rotazione nel caso di materiali di durezza inferiore a quella del rivetto tubolare filettato, la tipologia a gambo cilindrico godronato può essere la migliore soluzione.
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico godronato
  • Testa: piatta / svasata piccola / svasata 90º
  • Estremità: aperta / chiusa
  • Materiale: acciaio zincato con passivazione ad elevato spessore (RoHS), INOX A2, A4
  • Filettatura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (RPoly, AVRKS, RC da M4 a M8). Dimensioni in pollici fornibili su richiesta.

  • Rivetti tubolari filettati a gambo esagonale
  • Caratteristiche
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati a gambo esagonale
Un gambo di forma esagonale migliora la resistenza alla torsione quando viene installato in un foro esagonale.
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati a gambo esagonale
  • Testa: piatta / svasata piccola
  • Estremità: aperta / chiusa
  • Materiale: acciaio zincato con passivazione ad elevato spessore (RoHS), INOX A2, A4
  • Filettatura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (HEXPoly, AVHEXKS, INOX A4 da M4 a M8). Dimensioni in pollici fornibili su richiesta.

  • Perni filettati da rivettare
  • Caratteristiche
Fasteks Filko Perni filettati da rivettare
Con il corpo simile ad un rivetto tubolare filettato ma con un gambo filettato ad alta resistenza, i perni filettati da rivettare consentono un’elevata flessibilità in produzione. Per l’installazione di questi elementi di collegamento è necessario utilizzare una speciale bussola d’appoggio.
Fasteks Filko Perni filettati da rivettare
  • Testa: piatta / svasata
  • Gambo: esagonale / godronato
  • Materiale: acciaio zincato con passivazione ad elevato spessore (RoHS)
  • Filettatura: M5-M6-M8. Dimensioni in pollici fornibili su richiesta.

  • Rivetti tubolari filettati in neoprene
  • Caratteristiche
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati in neoprene
I rivetti tubolari filettati possono essere installati utilizzando un normale cacciavite. Possono essere utilizzati per ammortizzare urti e vibrazioni in un assieme di montaggio. Nel corpo in neoprene, che può garantire l’isolamento termico o elettrico, è incorporato un inserto filettato in ottone.
Fasteks Filko Rivetti tubolari filettati in neoprene
  • Testa: piatta / piatta larga
  • Materiale: inserto filettato in ottone, corpo in neoprene
  • Filettatura: testa piatta M3-M4-M5-M6-M8 / testa piatta larga M3-M4-M5-M6

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.