La tecnologia della rivettatura è la giusta soluzione ovunque siano richiesti collegamenti permanenti, economici e sicuri. I rivetti a strappo ed i rivetti tubolari filettati sono la soluzione per le vostre applicazioni accessibili da un solo lato, dai materiali leggeri alle applicazioni ad elevata resistenza. Nel caso di elevate capacità produttive, la tecnologia di rivettatura rapida vi consentirà di installare fino a 70 rivetti al minuto. Per le applicazioni in ambienti con intense vibrazioni la nostra gamma di bulloni a strappo marchio registrato garantisce un collegamento non smontabile e sicuro.

La nostra gamma completa di prodotti comprende diverse tipologie di rivetti, forme della testa e diametri per qualsiasi combinazione di materiali, sia che si tratti di acciaio, materie plastiche come anche materiali compositi e fibra di vetro. Le nostre soluzioni a marchio registrato per la rivettatura garantiscono un collegamento stabile e sicuro:

  • Rivetti a strappo
  • Rivetti tubolari filettati 
  • Bulloni a strappo
  • Rivettattrici, da quelle manuali, pneumatiche e a batteria, fino ai sistemi completamente automatizzati
  • Rivetti rapidi

 

Forniamo diversi prodotti a marchio registrato per la tecnologia della rivettatura, fra i quali:

 Avdel

Sistemi di rivettatura

ecosyn®-BCT


Rivetti tubolari filettati

 Fasteks

Rivetti a strappo

 Fasteks

Rivetti rapidi

 Fasteks Filko

Rivetti tubolari filettati
 Huck 
Bulloni a strappo/Rivetti a strappo strutturali

 POP

Standard Rivetti a strappo

Tubtara®

Rivetti tubolari filettati


 














 

 

 

 

 

 

I prodotti qui elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, vi invitiamo a contattarci.

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.