TR FASTENINGS – Inserti filettati

Gli inserti per plastica soddisfano l'esigenza di filettatura su materie plastiche quali resine termoplastiche, materiali stampati a iniezione e alle plastiche rinforzate in fibra di vetro. La gamma di prodotti si compone di inserti con diverse tipologie di installazione.

  • SONIC-SERT ™
TR Fastenings SONIC-SERT

SONIC-SERT ™ è stato appositamente progettato per l'utilizzo in materiale termoplastico stampato. L'installazione può avvenire a mezzo di ultrasuoni o a caldo. Le zigrinature contrapposte offrono una combinazione di alta resistenza alla torsione e all'espulsione assicurando elevata tenuta e coppia di avvitamento. Disponibile in due versioni con e senza testa, entrambe disponibili anche con codolo.

  • HEAT-SERT ™
TR Fastenings HEAT-SERT

HEAT-SERT ™ è stato studiato per l'istallazione a caldo nei materiali termoplastici amorfi sensibili all'intaglio. La zigrinatura arrotondata riduce lo stress sulla superficie di contatto evitando di sollecitare il materiale in cui è inserito. Disponibile in due versioni con e senza testa, entrambe disponibili anche con codolo.

  • FIN-SERT ™
TR Fastenings FIN-SERT

FIN-SERT ™ è un inserto per montaggio a pressione realizzato per l'installazione in materiali termoplastici. Sono disponibili anche versioni con testa e a prigioniero. La combinazione di alette e zigrinature garantisce un'alta resistenza alla trazione e all'espulsione.

  • BROACHING-SERT ™
TR Fastenings BROACHING-SERT

BROACHING-SERT ™ è stato progettato per applicazioni in materiali termoindurenti duri e fragili. Il disegno di precisione a spigoli vivi della zigrinatura consente l'inserimento, riducendo le sollecitazioni e prevenendo danni durante l'installazione. Sono disponibili anche versioni con testa e a prigioniero.

  • EXPANSION-SERT ™
TR Fastenings EXPANSION-SERT

EXPANSION-SERT ™ è un inserto ad espansione , con inserimento a pressione a freddo, studiato per applicazioni in materiali plastici termoindurenti. Le zigrinature a losanga, rendono l'inserto adatto ad installazioni in materiali termoindurenti duri. Sono disponibili anche versioni con testa e con testa invertita.

  • THREAD-SERT ™
TR Fastenings THREAD-SERT

THREAD-SERT ™ è un inserto automaschiante adatto per l´installazione in una vasta gamma di materiali termoplastici e termoindurenti. Sono particolarmente indicati per applicazioni che possono comportare un elevato carico di uscita. Sono disponibili anche versioni con testa e a prigioniero.

  • TECH-SERT ™
TR Fastenings TECH-SERT

TECH-SERT ™ è stato appositamente progettato per l'utilizzo in materiale termoplastico stampato. L'installazione può avvenire a mezzo di ultrasuoni o a caldo. La combinazione unica di zigrinature elicoidali con direzioni opposte e di flange zigrinate garantiscono un'elevata resistenza lla torsione e all'espulsione, aumentando sostanzialmente i livelli delle prestazioni.

  • PRESS-SERT ™
TR Fastenings PRESS-SERT

PRESS-SERT™ è un inserto ad espansione con inserimento a pressione, progettato per l´utilizzo nei materiali termoplastici stampati. La combinazione di alette piane e zigrinate fornisce livelli di resistenza alla trazione e alla coppia normalmente ottenibili con gli inserti che si installano mediante procedimento termico.

  • FLOW-SERT ™
TR Fastenings FLOW-SERT

FLOW-SERT ™ è un inserto filettato a fondo cieco, disegnato per
l´installazione durante lo stampaggio della plastica. Il fondo cieco impedisce l'ingresso della plastica.