Elementi di collegamento per materiali compositi – bigHead®

bigHead® è la soluzione di collegamento per materiali compositi disponibile in oltre 400 versioni standard. Grazie alla loro versatilità, i prodotti bigHead® possono essere applicati sulla superficie utilizzando degli adesivi oppure essere completamente incorporati nel materiale. I clienti delle industrie automobilistica, navale, meccanica, energetica e del mobile possono ricorrere ad un'ampia gamma di alternative rispetto a quelle offerte dalle tecnologie di collegamento convenzionali.

L’esclusivo design bigHead® offre numerosi vantaggi nella progettazione e nel processo
bigHead consiste in un’ampia gamma di elementi di collegamento, come perni filettati, dadi o boccole, saldati ad una flangia (Head). Questo design flessibile permette ai punti di collegamento di essere integrati in maniera nei particolari realizzati in materie plastiche o in compositi senza la necessità di forare o punzonare. Il bigHead può essere sia incorporato nel particolare sia applicato alla superficie dello stesso mediante adesivo. Con entrambi i processi il particolare non viene né danneggiato né indebolito.

  • Incorporato in un materiale composito
  • Caratteristiche
bigHead elemento di collegamento incorporato in un materiale composito
Questa affidabile soluzione elimina la necessità di operazioni secondarie integrando l’elemento di collegamento durante il processo produttivo del composito. L’elemento di collegamento viene incorporato dallo stampo nella posizione corretta. Gli elementi di collegamento bigHead® sono stati progettati specificatamente per essere incorporati, garantendo collegamenti solidi senza indebolire il materiale composito o aumentarne lo spessore ed il peso.
bigHead elemento di collegamento incorporato in un materiale composito
  • Design leggero, fino al 66% più leggero in confronto agli elementi di collegamento convenzionali
  • Riduzione di pesi e di spazi, non serve materiale composito aggiuntivo necessario ad ancorare l’elemento di collegamento
  • Posizionamento preciso direttamente nel particolare
  • Antiallentamento, resistente alle vibrazioni
  • Nessuna operazione secondaria, maggior efficienza nell’installazione
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni di trazione e di torsione
 

  • Applicazione sulla superficie mediante adesivo
  • Caratteristiche
bigHead applicazione sulla superficie mediante adesivo
In caso di pannelli in composito troppo sottili per poter incorporare un elemento di collegamento, l’incollaggio è un’alternativa efficace e discreta. Non richiedendo alcuna foratura, la struttura del particolare mantiene la propria robustezza. L’adesivo fluisce attraverso i fori della flangia (Head) perforata, aderendo quindi al particolare in maniera robusta ed affidabile.
bigHead applicazione sulla superficie mediante adesivo
  • Nessun foro nel particolare in composito
  • Antiallentamento, resistente alle vibrazioni
  • Applicazione semplificata, senza la necessità di attrezzature speciali
  • Design ottimizzato per il montaggio sulle superfici

  • Un partner per la progettazione
  • Caratteristiche
bigHead partner per la progettazione
Un partner per la progettazione – trasformate le vostre idee in realtà
Grazie ai propri reparti di ingegnerizzazione e R&D, bigHead® può studiare soluzioni di collegamento personalizzate per le vostre applicazioni. Collaborate con noi e beneficerete in termini di processi produttivi e di progettazione del prodotto.
bigHead partner per la progettazione
  • Progettazione senza compromessi sfruttando il peso leggero dei compositi
  • Eliminazione di forature, rivettature e saldature
  • Semplificazione dei processi produttivi
  • Inserimento di precisione del bigHead® nel materiale composito
  • Esplorazione di nuovi modi di impiego dei materiali compositi
  • Sviluppo di competenze sulle prestazioni dei materiali compositi sottoposti a sollecitazioni
  • Prototipazione di nuove idee progettuali
Contattate subito i nostri ingegneri per sviluppare le vostre soluzioni personalizzate! Indipendentemente da quale fase vi troviate del percorso creativo, siamo a vostra disposizione per trasformare le idee in realtà e per ottimizzare le soluzioni esistenti.

Liberating Potential - Watch the movie

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.