Bossard ecosyn®

Con la gamma di prodotti ecosyn® abbiamo sviluppato soluzioni di collegamento innovative. Questi articoli sono economici ed in sincronia con i fabbisogni dei nostri clienti. Prodotti di elevata qualità, pratici, sicuri ed efficienti, nati da una ingegneria innovativa – la nostra gamma di elementi di collegamento ecosyn® sarà in grado di trasformare le vostre sfide in opportunità. Questo è quello che noi intendiamo un lavoro semplice ed efficiente, questo è quello che noi chiamiamo ecosyn®.

  • ecosyn®-drill
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-drill

Una vite autoperforante di elevata qualità particolarmente idonea ad essere utilizzata per l'avvitamento di lamiere in alluminio o in acciaio zincato.

Bossard ecosyn®-drill

Esempi di impiego:

  • carpenteria in lamiera metallica in generale
  • condotte di riscaldamento e di ventilazione
  • industria del bianco
  • carrozzerie di autoveicoli
  • serramenti
  • costruzione di facciate
  • serre e giardini d'inverno
  • cabine
Bossard ecosyn®-drill
  • Non sono necessarie la foratura e la maschiatura
  • Non è necessaria la bulinatura
  • Non ci sono problemi di allineamento fra prefori esistenti
  • Non sono necessari elementi di sicurezza supplementari
  • Si installano rapidamente
  • Sono economiche

  • ecosyn®-MRX
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-MRX

Oltre che nell'alluminio, è possibile avvitare direttamente anche nelle lamiere in acciaio e nelle lamiere sottili in INOX. Grazie al trattamento termico le viti autoperforanti ecosyn®-MRX offrono una resistenza alla corrosione particolarmente elevata.

Bossard ecosyn®-MRX

Esempi di impiego:

  • carpenteria in lamiera metallica in generale
  • condotte di riscaldamento e di ventilazione
  • industria del bianco
  • carrozzerie di autoveicoli
  • serramenti
  • costruzione di facciate
  • serre e giardini d'inverno
  • cabine

Nota

L’impiego di acciaio inox martensitico bonificato in ambienti aggressivi dovrebbe essere valutato attentamente per il rischio di fenomeni di tensocorrosione.

Bossard ecosyn®-MRX
  • resistenza meccanica più elevata rispetto alle qualità A2 e A4
  • nessun rischio di grippaggio della filettatura, nemmeno in caso di impiego con lamiere sottili in INOX
  • nessuna corrosione superficiale
  • elevata capacità di foratura
  • i collegamenti filettati in INOX sono economici e di elevata affidabilità

  • ecosyn®-fix
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-fix

Una vite studiata appositamente per realizzare collegamenti filettati nelle apparecchiature elettriche e nei piccoli e grandi elettrodomestici.
Più informazioni »

Bossard ecosyn®-fix

Esempi di impiego:

  • apparecchiature elettroniche
  • costruzioni in lamiera
  • costruzione di veicoli
  • elettrodomestici
Bossard ecosyn®-fix
  • Un unico elemento di collegamento invece di molti:
    • opportunità di riduzione costi nella gestione degli acquisti e delle scorte
    • riduzione dei tempi di preparazione per il montaggio
    • assemblaggio più rapido
    • utilizzabile sulle linee automatiche di montaggio
  • Collegamenti filettati affidabili
  • Non sono necessari elementi di sicurezza supplementari:
    • resistente alle vibrazioni
    • l'assestamento è compensato dalla rosetta elastica integrata
    • superficie d’appoggio ottimale per l'impiego con fori di grosso diametro o con asole
    • elevata coppia di disserraggio
    • la superficie d’appoggio liscia riduce il rischio di danneggiare superfici delicate
    • rischio ridotto di corrosione interstiziale

  • ecosyn®-plast
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-plast

La particolare geometria della filettatura delle viti ecosyn®-plast consente un avvitamento diretto nei materiali termoplastici sicuro e senza problemi.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast è la soluzione ideale per tutti i materiali termoplastici

Bossard ecosyn®-plast
  • Elevata durata dei collegamenti filettati in qualsiasi condizione ed in diverse applicazioni con materiali termoplastici
  • Geometria del filetto ottimizzata per ridurre le sollecitazioni nei collegamenti
  • Autobloccante, non sono necessari elementi di sicurezza supplementari
  • Sviluppa un precarico elevato
  • Elevata coppia di disserraggio e maggior resistenza allo strappamento
  • Elevata sicurezza di montaggio, grazie ad una bassa coppia di formatura e ad un’elevata coppia di rottura
  • Riduzione dell'assestamento del precarico grazie alla maggior superficie di appoggio sotto la testa

  • ecosyn®-lubric 
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric è un rivestimento esclusivo che possiede eccellenti proprietà e una elevata durata nel tempo. È un rivestimento a strato sottile che non viene applicato con processo elettrolitico e che possiede proprietà lubrificanti integrate ed offre una protezione supplementare contro la corrosione.

Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric viene impiegato laddove la sicurezza e l’ottimizzazione dei costi sono fattori importanti.

Bossard ecosyn®-lubric
  • Particelle lubrificanti solide organiche e fluoropolimeri
  • Coefficienti di attrito ottimizzati e costanti
  • Protezione dalla corrosione
  • Potenziale di riduzione costi:
    • lubrificazione pre-applicata, nessuna lubrificazione manuale
    • opportunità di riduzione costi nella gestione degli acquisti e delle scorte
    • riduzione dei tempi di preparazione per il montaggio
    • riduzione dei tempi di montaggio
    • adatto all'impiego su linee automatiche di montaggio
    • elementi di collegamento più piccoli ed economici
    • riduzione delle applicazioni
    • la pressione superficiale ridotta permette di utilizzare materiali meno pregiati
    • possibilità di utilizzare viti di classi di resistenza inferiori mantenendo lo stesso precarico
    • possibilità di riduzione del peso
    • non richiede alcun controllo dell’efficienza/durata di stoccaggio degli elementi di collegamento lubrificati
  • Vantaggi di sicurezza:
    • la minima dispersione del coefficiente di attrito permette di ottenere un precarico preciso e costante
    • prevenzione del grippaggio
    • aumento della resistenza alla corrosione
    • impossibile dimenticarsi di lubrificare
    • elevata durata nel tempo che mantiene le stesse proprietà anche dopo serraggi ripetuti

  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-grip

Questa è una vite con elevata resistenza al disserraggio e alla rottura a fatica.

Bossard ecosyn®-grip
  • Carrozzeria automobili
  • Rivestimento interni 
  • Coperture
  • Impiantistica
  • Pannelli dei veicoli
  • Carpenteria in lamiera
  • Impiantistica domestica
  • Sistemi di profilati
  • Armadi elettrici 
  • Sistemi di movimentazione
  • Guide laterali
Bossard ecosyn®-grip
  • Sicurezza contro l'allentamento senza elementi aggiuntivi
  • Ampia superficie di appoggio adatta per fori di grosso diametro
  • Sicurezza di processo con possibilità di automazione
  • Testa dal design accattivante
  • Massima sollecitabilità di una vite in  classe 8.8
  • Riduzione dell'assestamento grazie al minor numero di componenti rispetto a viti standard con rosette di sicurezza

  • ecosyn®-BCT
  • Applicazioni
  • Vantaggi
Bossard ecosyn®-BCT

I dadi per rivetti con Bulge Control Technology (BCT) rappresentano soluzioni versatili e ad alte prestazioni per molte applicazioni che utilizzano i dadi per rivetti ciechi. ecosyn ®-BCT, con quattro fori incrociati sul colletto, determina con precisione dove il dado per rivetti collasserà permettendogli quindi di essere installato in molte applicazioni cieche non convenzionali. BCT è un marchio registrato di BBA srl.

Bossard ecosyn®-BCT
I dadi per rivetti sono uno strumento ideale da utilizzare in punti angusti o nei casi in cui si richiedono prestazioni elevate come, per esempio, nei materiali a pareti sottili, in quelli altoresistenziali, morbidi, porosi o compositi. 

Il loro utilizzo si dimostra particolarmente idoneo in strutture rinforzate con fibra di vetro e carbonio, nei pannelli leggeri a nido d'ape, nei profili, nelle canalizzazioni e in altre strutture di difficile accesso.

Bossard ecosyn®-BCT
  • Il sistema BCT offre filettature robuste se paragonate a tutti gli altri dadi per rivetti 
  • Montaggio semplice anche su fori sovradimensionati o con preparazione di scarsa qualità 
  • Possono essere montati nei materiali più delicati, nelle materie plastiche, nel legno composito e in molti altri materiali 
  • Ideali anche per applicazioni nel settore marittimo, medicale e petrolchimico

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.