Articoli stampati

Materiale, forma, tolleranze di produzione e altre specifiche sono i fattori decisivi per capire se un articolo speciale può essere prodotto mediante un processo di stampaggio a freddo o a caldo.


Articoli prodotti per asportazione di truciolo
Quando sono richiesti precisione elevata, tolleranze ridotte e forme complicate è necessario utilizzare un processo di produzione con asportazione di truciolo come tornitura, fresatura e alesatura.

Articoli tranciati o piegati
Elementi di sicurezza, rondelle e moltre altre tipologie di elementi di collegamento sono prodotti utilizzando processi di tranciatura e piegatura.

Modifiche e rivestimenti speciali

Eventuali esigenze specifiche dei clienti si possono soddisfare ricorrendo a modifiche o all'esecuzione di rivestimenti speciali su articoli a catalogo o a disegno:

  • Confezionamento in kit personalizzati
  • Lavorazioni meccaniche: accorciamento delle viti, maschiature, alesatura di fori di fissaggio e per copiglie, esecuzioni di scarichi e gole
  • Trattamenti termici
  • Rivestimento tribologico a secco Bossard ecosyn®-lubric
  • Verniciature
  • Rivestimenti autofrenante TufLok®
  • Rivestimenti adesivi Precote®
  • Anello di ritegno Nystay®
  • Sigillanti per sotto testa Nyseal® e Nyplas®
  • Nichelatura chimica
  • Anodizzazione
  • Rivestimenti in lamelle di zinco (per es. Geomet®)
  • Zincature di ogni tipo (anche esenti da CrVI)

Panoramica

Asportazione di truciolo

Materiale

  • Tutti gli acciai ad alta lavorabilità
  • Metalli non ferrosi e materie plastiche
  • Diversi acciai speciali

Quantitativi
Dal prototipo alle grandi serie, a seconda del particolare e del tipo di macchina utensile.

 

Stampaggio a caldo

Materiale

  • Tutti i comuni materiali, inclusi gli acciai INOX
  • Materiali speciali, es. Nimonic, a richiesta

Quantitativi
Dal prototipo fino alla produzione di serie.

 

Stampaggio a freddo

Materiale

  • Acciai vari
  • Acciai INOX A2, A4
  • Alluminio, ottone
  • Acciai speciali e titanio a richiesta

Quantitativi
Stampaggio a freddo e multistazione a partire da 50.000 pezzi circa, in funzione della forma e delle dimensioni del particolare.

 

Tranciatura e piegatura

Materiale

  • Tutti gli acciai comuni
  • Metalli non ferrosi
  • Acciai INOX A2, A4
  • Leghe

Quantitativi
Pezzi singoli, serie grandi e piccole, in funzione della geometria del particolare. Le serie piccole possono anche essere tagliate al laser o a getto d’acqua.

 

Lavorazione del filo metallico

Materiale

  • Tutti gli acciai comuni
  • Metalli non ferrosi
  • Acciai INOX A2, A4

Quantitativi
Serie piccole e grandi, in funzione dell'esecuzione e delli dimensioni. I quantitativi dipendono dallo stampo e dalla geometria del particolare.

 

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.