La soluzione giusta per ogni esigenza di montaggio

Avete problemi di assemblaggio che rappresentano una sfida? Qui potete trovare la soluzione più giusta.

Prevenzione del disserraggio
Anti-Loosening

Dovete assemblare un prodoto di elevata qualità e siete alla ricerca di una soluzione sulla quale fare affidamento anche nelle condizioni più difficili? Qui troverete la soluzione giusta:

ecosyn®-fix – Una vite studiata appositamente per realizzare collegamenti filettati nelle apparecchiature elettriche e nei piccoli e grandi elettrodomestici.

NORD-LOCK® – massima sicurezza per i collegamenti filettati.

TufLok® – sistema affidabile per garantire la sicurezza dei collegamenti filettati.

Soluzioni per rivettare

Un’ampia gamma di rivetti d’alta qualità per assemblaggio rapido:

Bossard Speed Rivets – sistema di rivettatura semi-automatico.

Rivetti standard – sistemi di rivettatura manuale o automatica per un collegamento sicuro.

Rivestimenti

Rivestimenti superficiali per elementi di collegamento meccanici

Aumentate la sicurezza dei processi abbassando allo stesso tempo i costi totali del collegamento con le soluzioni di sistema individuali per rivestimenti superficiali (Bossard Coatings).

Una panoramica dei tipi di rivestimenti Bossard

Accessori per cablaggi e circuiti stampati

Soluzioni speciali per collegamenti di ogni tipo:

Panduit® – fascette ed accessori per cablaggio.

Distanziatori – particolarmente adatti per l’assemblaggio di circuiti stampati.

Spelsberg - scatole di giunzione, quadri di distribuzione compatti, morsettiere, contenitori industriali. 

Elementi di collegamento per termoplastici

Vi serve un elemento di collegamento per termoplastici? Qui troverete la soluzione giusta:

ecosyn®-plast – La particolare geometria della filettatura delle viti ecosyn®-plast consente un avvitamento diretto nei materiali termoplastici sicuro e senza problemi

Delta PT – avvitamento diretto nei termoplastici.

Fascette stringitubo
Hose clamps - MIKALOR

Grazie alle fascette stringitubo è possibile realizzare collegamenti solidi e a prova di perdite:

MIKALOR – fascette stringitubo con vite senza fine.

Elementi di collegamento per lamiere sottili
ecosyn○ MRX the ideal screw for fastening chrome steel

Gli elementi di collegamento per lamiere sottili sono la soluzione giusta per il serraggio di lamiere in alluminio, INOX e acciaio:

ecosyn®-drill – vite autoperforante di elevata qualità adatta all'impiego con lamiere in alluminio o in acciaio zincato.

ecosyn®-MRX – vite autoperforante adatta per alluminio, lamiere in acciaio e lamiere sottili in acciaio INOX.

EJOT SHEETtracs® – vite per il collegamento sicuro di lamiere sottili preforate.

Viti autoformanti

Dovete avvitare in materiali duttili?

DIN 7500 – la vite autoformante.

Tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso
Tappi Expander

Bossard Italia distribuisce in esclusiva per il mercato italiano i prodotti di SFC KOENIG, leader mondiale nella tecnica della tenuta metallo su metallo e del controllo di flusso:

KOENIG EXPANDER® è da oltre 40 anni sinonimo di soluzioni per la chiusura permanente di fori all’interno di circuiti idraulici.

KOENIG RESTRICTOR® è una gamma di limitatori ad orifizio, progettati per controllare con precisione il flusso all’interno di circuiti idraulici.

KOENIG CHECK VALVE® è una gamma di valvole di ritegno a sfera, disponibili sia in versione standard sia in versione flusso inverso, che garantiscono prestazioni di assoluta precisione.

Maggiori informazioni sulla gamma

Bloccaggio, chiusura ed espulsione in unico componente - posizionatore a molla
Posizionatori Bossard Italia

Quando l’obiettivo di un ingegnere è quello di allineare, tenere insieme o agganciare diverse parti di un’apparecchiatura, è necessario utilizzare una molla.

Fra le molteplici ragioni che spingono i progettisti ad utilizzare i posizionatori a molla, in sostituzione di una semplice molla o di un dispositivo autoprodotto, vi sono le seguenti:

  • carichi di spinta precisi e ripetibili
  • possibilità di sollecitazioni laterali (impossibili per le molle)
  • facilità di installazione rispetto ad una molla standard
  • un singolo dispositivo in sostituzione di più componenti ripetibilità nel tempo
  • minima compressione della molla

Non essendo viti, i posizionatori a molla non devono essere sottoposti alle stesse sollecitazioni di installazione o di servizio alle quali sono comunemente soggette le viti stesse.

 

Viteria ed elementi di fissaggio per accessori moda e pelletteria
Componenti per la moda fibbia

Bossard Italia è in grado di offrire componenti ed elementi di fissaggio che rispondono alle esigenze del settore moda. Minuteria tornita e stampata per accessori da pelletteria, elementi di fissaggio ad alto valore estetico in acciaio inox, ottone ed ottone senza piombo.

Grani, ribattini, spine e viteria tornita

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.